RLP40H QE Messtaster (Funk/Funk)
Das RLP40H QE Messtaster-Kit wird mit Batterien und Werkzeugsatz geliefert. Weiterlesen
Das RLP40H QE Messtaster-Kit wird mit Batterien und Werkzeugsatz geliefert. Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Signalübertragung | Funk |
Das RLP40H QE Messtaster-Kit wird mit Batterien und Werkzeugsatz geliefert.
Der kleine RLP40H QE Messtaster wird für die Werkstückeinrichtung und -prüfung auf Drehzentren im Revolver montiert. Der für hohe Antastkräfte konfigurierte RLP40H QE Messtaster eignet sich besonders für Anwendungen auf Maschinen, die starke Vibrationen und Stöße erzeugen.
Er besitzt eine extrem kompakte Baugröße und mit seinem gehärteten Glasfenster eine extra robuste Konstruktion für die raue Umgebung in Dreh- und Schleifmaschinen.
Der RLP40H QE ist kompatibel mit RMI-QE und RMI-Q Interfaces, aber nicht mit dem RMI Interface.
Die Ein- und Ausschaltmethoden für Messtaster sind einstellbar: Die Werkseinstellung für Funksignal Ein/Funksignal Aus kann bei Bedarf in Funksignal Ein/Ausschalten durch Zeitschalter (Timeout), Ein-/Ausschalten durch Drehen oder Einschalten durch Drehen/Ausschalten durch Zeitschalter geändert werden.
Hinweis: Dieses Kit enthält keinen Taster.