RCS R-PK1 F — Werkstückmesstaster mit Funkübertragung für Industrieroboter mit ISO 9409 Befestigung | Renishaw Online Store
RCS R-PK1 F — Werkstückmesstaster mit Funkübertragung für Industrieroboter mit ISO 9409 Befestigung
Artikelnummer: A-6967-6110
Preis auf Anfrage erhältlich
Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
Menge
RCS R-PK1 ist ein kabelloser Werkstückmesstaster, der zur Verwendung mit Industrierobotern entwickelt wurde. Er ermöglicht die präzise Lokalisierung von Werkstückkoordinaten zur Ei... Weiterlesen
Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
RCS R-PK1 ist ein kabelloser Werkstückmesstaster, der zur Verwendung mit Industrierobotern entwickelt wurde. Er ermöglicht die präzise Lokalisierung von Werkstückkoordinaten zur Einrichtung der Roboterzelle und automatische Wiederherstellung der Zelle. Dieses Modell verfügt über einen ISO 9409 Aufnahme zur Befestigung des Werkstückmesstasters an unterschiedlichsten Roboterflanschen. Für den Betrieb per Funkübertragung benötigt der RCS R-PK1 das RCS RMI-QE Messtasterinterface. Das RCS RMI-QE muss in Reichweite des Messtasters installiert werden, benötigt aber keine Sichtverbindung zum RCS R-PK1. Hinweis: Dieses Kit enthält keinen Taster. Der RCS R-PK1 ist mit der Palette der M4 Taster von Renishaw kompatibel. Ein Tasterschlüssel ist inbegriffen (siehe Abbildung).