RCS O-PK1 F — optischer Werkstückmesstaster für Industrieroboter mit ISO 9409 Befestigung
Artikelnummer: A-6967-6120
Preis auf Anfrage erhältlich
Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
Menge
RCS O-PK1 ist ein kabelloser Werkstückmesstaster, der zur Verwendung mit Industrierobotern entwickelt wurde. Er ermöglicht die präzise Lokalisierung von Werkstückkoordinaten zur Ei... Weiterlesen
Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
RCS O-PK1 ist ein kabelloser Werkstückmesstaster, der zur Verwendung mit Industrierobotern entwickelt wurde. Er ermöglicht die präzise Lokalisierung von Werkstückkoordinaten zur Einrichtung der Roboterzelle und automatische Wiederherstellung der Zelle. Dieses Modell verfügt über einen ISO 9409 Aufnahme zur Befestigung des Werkstückmesstasters an unterschiedlichsten Roboterflanschen. Der RCS O-PK1 benötigt ein RCS OMI-2 Messtaster-Interface für den Betrieb mit optischer Signalübertragung. Ihre Roboterkonfiguration muss jederzeit eine Sichtverbindung zwischen dem RCS O-PK1 Messtaster und RCS OMI-2 Interface gewährleisten. Hinweis: Dieses Kit enthält keinen Taster. Der RCS O-PK1 ist mit der Palette der M4 Taster von Renishaw kompatibel.
RCS O-PK1 F — optischer Werkstückmesstaster für Industrieroboter mit ISO 9409 Befestigung | Renishaw Online Store