RCS TS1 — kabelgebundener Werkzeugmesstaster für Industrieroboter | Renishaw Online Store
RCS TS1 — kabelgebundener Werkzeugmesstaster für Industrieroboter
Artikelnummer: A-6967-6130
Preis auf Anfrage erhältlich
Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
Menge
RCS TS1 ist ein Messtaster, der für die Werkzeugmessung mit Industrierobotern entwickelt wurde. Er ermöglicht die präzise Ausrichtung von Werkzeugkoordinaten für die Einrichtung vo... Weiterlesen
Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
RCS TS1 ist ein Messtaster, der für die Werkzeugmessung mit Industrierobotern entwickelt wurde. Er ermöglicht die präzise Ausrichtung von Werkzeugkoordinaten für die Einrichtung von Roboterzellen und automatische Wiederherstellung der Roboterzelle. Dieser Werkzeugmesstaster enthält ein integriertes Messtasterinterface. Es wird über ein 10 m langes Kabel mit 2 m langem Schlauch zum Schutz des Kabels an Ihr Robotersystem angeschlossen. Hinweis: Dieses Kit enthält keinen Taster. RCS TS1 ist kompatibel mit Renishaw Tastern der M4-Reihe. Ein Tasterschlüssel ist inbegriffen (siehe Abbildung).