QuickViewXL™ Software
QuickViewXL™ ist eine Software zur Erfassung und Auswertung dynamischer Bewegungsdaten eines XL-80 Laserinterferometersystems in Echtzeit. Die einfache, grafische Benutzeroberfläch... Weiterlesen
QuickViewXL™ ist eine Software zur Erfassung und Auswertung dynamischer Bewegungsdaten eines XL-80 Laserinterferometersystems in Echtzeit. Die einfache, grafische Benutzeroberfläch... Weiterlesen
QuickViewXL™ ist eine Software zur Erfassung und Auswertung dynamischer Bewegungsdaten eines XL-80 Laserinterferometersystems in Echtzeit. Die einfache, grafische Benutzeroberfläche ermöglicht ein sehr flexibles Arbeiten und es müssen keine Messpunkte für die Messung festgelegt werden – einfach ausrichten und messen.
Diese Software ist das ideale Werkzeug für die Forschung und Entwicklung oder Analyse vor Ort. Sie ermöglicht die schnelle und einfache Untersuchung von Bewegungsvorgängen wie Gleichförmigkeit, Beschleunigungsverhalten, Einregelverhalten bis zur Sollposition oder Resonanz- und Dämpfungsverhalten.
Die einfache Handhabung wird durch die icon-gestützte Bedienung und die Oszilloskop-Darstellung der Messergebnisse gewährleistet. Eine separate Statusanzeige liefert alle wichtigen Laser- und Umgebungsdaten des XL-80 auf einen Blick. Es ist kein Umschalten zwischen den verschiedenen Anzeigemodulen erforderlich, alle Daten sind ständig sichtbar.
Seit langem schon verlassen sich Elektronik-Spezialisten auf das Oszilloskop, um schnell veränderliche Vorgänge in Spannung oder Strom zu erfassen. Die QuickViewXL™ Software von Renishaw versetzt Maschinenbauer in die Lage, Abweichungen von Positions-, Winkel- oder Geradheitsdaten mittels Display-Anzeige von Schwingungen, Geschwindigkeiten bzw. Beschleunigungen zu untersuchen. Normalerweise wird für die Erkennung solcher Daten eine Spezialausrüstung benötigt. Dies erweitert die Leistungsfähigkeit des XL-80 Lasersystems deutlich und macht es zu einem unentbehrlichen Werkzeug zur Überwachung des Maschinenzustands.
Sie eignet sich für Anwendungen, wo genaue, flexible Überprüfungen und Messungen benötigt werden. Diese Software ist das ideale Instrument für Hersteller von Antriebssystemen (und Maschinenintegratoren), Forschungs- und Entwicklungsabteilungen oder wissenschaftliche Institute, die detaillierte Analysen an Bewegungssystemen vornehmen.