Skip to content
Anmelden

Versand an 

Germany
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden
Warenkorb
Angebot
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Socials

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit
  1. Alle anzeigen Zubehör für XK10 Lasersystem zur Geometriemessung
Alle anzeigen Zubehör für XK10 Lasersystem zur Geometriemessung

XK10 Spannmittel-Koffer

Artikelnummer: A-9936-0616
Preis auf Anfrage erhältlich
XK10 Spannmittel-Koffer - 1
Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.
Menge

Der Koffer eignet sich für den Transport aller Komponenten des Spannmittel-Kits. Er besteht aus einem Softbag mit komfortablem Tragegriff. Abmessungen: 111,5 mm Länge x 493 mm Höhe... Weiterlesen


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung

Technische Tabelle

namevalue
Tiefe (mm)338
Höhe (mm)493
Länge (mm)111.5
Ecom_Facets_Site_Text+facet_weightofunit2.8
Ecom_Facets_Site_Text+facet_packedweight7

Beschreibung

Der Koffer eignet sich für den Transport aller Komponenten des Spannmittel-Kits. Er besteht aus einem Softbag mit komfortablem Tragegriff. Abmessungen: 111,5 mm Länge x 493 mm Höhe x 338 mm Tiefe. Leergewicht 2,8 kg, Gewicht mit Inhalt 7 kg.

Zugehörige Produkte

XK10 Spannmittel-Kit Magneten
Preis auf Anfrage erhältlich
XK10 Spannmittel-Kit Magneten
Artikelnummer: A-9936-0611
XK10 Spannmittel-Positionierscheibe
Preis auf Anfrage erhältlich
XK10 Spannmittel-Positionierscheibe
Artikelnummer: A-9936-0612
Befestigungskit für Verlängerungen
Preis auf Anfrage erhältlich
Befestigungskit für Verlängerungen
Artikelnummer: A-5103-4649