ATOM DX™ 20 μm pitch, rotary and linear, cabled readhead (40 nm resolution, 0.2 m cable, 15-way D-type (alternative pin-out) termination, 40 MHz clocked output, and line driven alarm) for use with RCDM20 optical diameter ≥ 77 mm or RCLC20 glass spar scale
Artikelnummer: A2A1M02H40B
Preis auf Anfrage erhältlich
Menge
ATOM DX™ 20 or 40 µm pitch incremental miniature readhead series
Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.