Skip to content
Anmelden

Versand an 

Germany
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden
Warenkorb
Angebot
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Socials

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit
  1. Alle anzeigen Open Optical Encoder Readheads
Alle anzeigen Open Optical Encoder Readheads

ATOM™ 40 μm rotary 3 m cabled readhead with interboard connector (used with cable variant ACi, customer PCB, Ri or Ti interfaces) for use with 40 µm metal disc diameter ≥ 47.0 mm

Artikelnummer: ATOM4TC-300
Preis auf Anfrage erhältlich
ATOM™ 40 μm rotary 3 m cabled readhead with interboard connector (used with cable variant ACi, customer PCB, Ri or Ti interfaces) for use with 40 µm metal disc diameter ≥ 47.0 mm - 1
Menge

ATOM™ 20 or 40 µm pitch incremental miniature readhead series


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
About ATOM readheads

Technische Tabelle

namevalue
Kabellänge (m)3
SteckertypKabelvariante: Interboard-Stecker (für ACi in Kabelvariante, Kundenleiterplatte, Ri oder Ti Interfaces)
Messsystem-TypAbtastkopf
Größe des MesssystemsMiniatur
Erweiterter Temperaturbereichfacet_option_false
Funktionale Sicherheitfacet_option_false
MesstypInkrementell
BewegungstypRotativ
AusgangssignalAnalog
Teilungsperiode (µm)40
Form der MaßverkörperungRotativ
BaureiheATOM
Ultrahochvakuumfacet_option_false

Beschreibung

ATOM™ 20 or 40 µm pitch incremental miniature readhead series


About ATOM readheads

  • Miniature package; analogue output from the readhead
  • Multiple interpolation options, with resolutions to 1 nm (additional separate interface required)
  • Long-term stability provided by Renishaw's market proven filtering optics and dynamic signal control, ensuring low SDE and excellent dirt immunity
  • Fast and simple calibration at the push of a button (on the interface)

Entdecken Sie Varianten

2 Produkte gefunden

Filter nach


Bewegungstyp
  • (2)
  • (1)

Teilungsperiode (µm)
  • (1)
  • (1)

Entdecken Sie Varianten

2 Produkte gefunden

  • ATOM™ Abtastkopf für Wegmesssysteme in Miniaturbauweise (analoger Ausgang, für Maßverkörperungen mit 40 µm)
    ATOM™ Abtastkopf für Wegmesssysteme in Miniaturbauweise (analoger Ausgang, für Maßverkörperungen mit 40 µm)
    292,00 €
    ArtikelnummerATOM4D0-100
    Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.
    292,00 €
  • ATOM™ Abtastkopf für Wegmesssysteme in Miniaturbauweise (analoger Ausgang, für Maßverkörperungen mit 20 µm)
    ATOM™ Abtastkopf für Wegmesssysteme in Miniaturbauweise (analoger Ausgang, für Maßverkörperungen mit 20 µm)
    292,00 €
    ArtikelnummerATOM2D0-100
    Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.
    292,00 €

Zugehörige Produkte

Seitliche Montagehalterung für die Installation von ATOM™ und ATOM DX™ Abtastköpfen
27,80 €
Seitliche Montagehalterung für die Installation von ATOM™ und ATOM DX™ Abtastköpfen
Artikelnummer: A-9401-0103
Montagewinkel für die Installation von ATOM™ und ATOM DX™ Abtastköpfen
27,80 €
Montagewinkel für die Installation von ATOM™ und ATOM DX™ Abtastköpfen
Artikelnummer: A-9402-0037
Abtastkopf-Dummy für die Installation von ATOM™ und ATOM DX™ Abtastköpfen
27,80 €
Abtastkopf-Dummy für die Installation von ATOM™ und ATOM DX™ Abtastköpfen
Artikelnummer: A-9401-0072
Schachtel mit 50 St. M2 × 6 mm Befestigungsschrauben für die Installation von ATOM™ und ATOM DX™ Abtastköpfen
7,00 €
Schachtel mit 50 St. M2 × 6 mm Befestigungsschrauben für die Installation von ATOM™ und ATOM DX™ Abtastköpfen
Artikelnummer: A-9693-0154