Kegelschaft: Schaftspezifikation DIN 69871A, Kegel ISO 30
Artikelnummer: M-2045-0064
Preis auf Anfrage erhältlich
Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
Menge
Dieser Schaft ist zur Befestigung des Messtasters in einer Werkzeugmaschinenspindel mit ISO 30 Kegel nach DIN 69871A vorgesehen. Der Schaft besitzt ein A-Maß von 32,25 mm und eigne... Weiterlesen
Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.