Kegelschaft: Schaftspezifikation ANSI CAT B5.50-1985 (Anzugsbolzen mit Zollgewinde), Kegel ISO 50
Artikelnummer: M-4071-0072
Preis auf Anfrage erhältlich
Die Lieferzeiten für dieses Produkt können unterschiedlich sein. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
Menge
Der Schaft ist zur Befestigung des Messtasters in einer Werkzeugmaschinenspindel mit ISO 50 Kegel nach ANSI CAT B5-50 vorgesehen. Der Schaft besitzt ein A-Maß von 35,30 mm und eign... Weiterlesen
Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.