Kegelschaft: Schaftspezifikation ANSI CAT B5.50-1985 (Anzugsbolzen mit Zollgewinde), Kegel ISO 40+
Artikelnummer: M-4071-0214
Preis auf Anfrage erhältlich
Hier könnten längere Lieferzeiten gelten. Kontaktieren Sie uns, um nähere Informationen zu erhalten.
Menge
Der Schaft ist zur Befestigung des Messtasters in einer Werkzeugmaschinenspindel mit ISO 40+ Kegel nach ANSI CAT B5-50 1985 vorgesehen. Der Schaft besitzt ein A-Maß von 35,25 mm un... Weiterlesen
Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.