Zum Inhalt springen
Anmelden Kundenkonto

Versand an 

Germany
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden Kundenkonto
Warenkorb
Angebot
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Soziale Netzwerke

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit
  1. Alle anzeigen Open Optical Encoder Readheads
Alle anzeigen Open Optical Encoder Readheads

QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.2 µm resolution, 0.5 m cable, 12-way circular connector termination, 4 MHZ clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scale

Artikelnummer: Q4CSW05X04F
Preis auf Anfrage erhältlich
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.2 µm resolution, 0.5 m cable, 12-way circular connector termination, 4 MHZ clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scale - 1
Menge

QUANTiC™ 40 µm pitch incremental readhead series


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
About QUANTiC readheads

Technische Tabelle

namevalue
AlarmformatTri-State-Alarm
Kabellänge (m)0.5
Kabelabschluss12-pol. Rund-Stecker
Optionen getakteter Ausgang4 MHz
Messsystem-TypAbtastkopf
Größe des MesssystemsKompakt
Erweiterter TemperaturbereichNein
Funktionale SicherheitNein
MesstypInkrementell
BewegungstypTeilrotation
AusgangssignalDigital
Abtastkopf-Abschluss/Steckverbinder12-pol. Rund-Stecker
ReferenzmarkenAlle Referenzmarken-Ausgaben
Messsystem-Auflösung0.2 μm
Kompatibilität der MaßverkörperungTeilkreismessung Radius 30 mm bis 67,5 mm
Teilungsperiode (µm)40
Form der MaßverkörperungTeilrotation
BaureiheQUANTiC
UltrahochvakuumNein

Beschreibung

QUANTiC™ 40 µm pitch incremental readhead series


About QUANTiC readheads

  • QUANTiC readheads ensure excellent motion control performance in a wide range of applications
  • A new detector design provides an additional layer of signal filtering which gives superior signal purity and contamination immunity, and ensures low Sub-Divisional Error (SDE)
  • QUANTiC digital encoders include Renishaw’s high-performance integrated interpolation technology, removing the need for additional adaptors or separate interfaces
  • Easy-to-use built-in installation and calibration functions can be enhanced with the optional ADTi-100 Advanced Diagnostic Tool (A-6195-0100), providing real time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics

Zugehörige Produkte

Magnetischer Q-Endschaltergeber für lineare TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfe
11,70 €
Magnetischer Q-Endschaltergeber für lineare TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfe
Artikelnummer: A-9653-0139
Abstandslehre für die Installation von TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfen
0,70 €
Abstandslehre für die Installation von TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfen
Artikelnummer: M-9653-0189
Magnetischer P-Endschaltergeber für lineare TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfe
11,70 €
Magnetischer P-Endschaltergeber für lineare TONiC™, VIONiC™ und QUANTiC™ Abtastköpfe
Artikelnummer: A-9653-0138
ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool) für inkrementelle VIONiC, QUANTiC und ATOM DX Abtastköpfe
348,00 €
ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool) für inkrementelle VIONiC, QUANTiC und ATOM DX Abtastköpfe
Artikelnummer: A-6195-0100
„A“ Adapterkabel-Kit für ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool)
69,50 €
„A“ Adapterkabel-Kit für ADTi-100 (Advanced Diagnostic Tool)
Artikelnummer: A-6195-0102
Magnetische Montagehilfe für RTLC und RKLC Maßverkörperungen
7,00 €
Magnetische Montagehilfe für RTLC und RKLC Maßverkörperungen
Artikelnummer: A-9653-0201
Referenzmarkenselektor für die Installation von RTLC und RKLC Maßbändern
11,70 €
Referenzmarkenselektor für die Installation von RTLC und RKLC Maßbändern
Artikelnummer: A-9653-0143
USB-Kabel für ADTi-100 und ADTa-100
7,00 €
USB-Kabel für ADTi-100 und ADTa-100
Artikelnummer: A-9572-0098