M4 Standard-Klemm-Kit
Komponentensätze von Renishaw ermöglichen eine schnelle und einfache Aufspannung. Unsere Kits enthalten sorgfältig durchdachte Befestigungskomponenten für die Erstellung wiederholb... Weiterlesen
Komponentensätze von Renishaw ermöglichen eine schnelle und einfache Aufspannung. Unsere Kits enthalten sorgfältig durchdachte Befestigungskomponenten für die Erstellung wiederholb... Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Anwendung | KMG & Equator |
| Klemmentyp | Klemmung |
| Messsystem | Metric |
| Gewinde | M4 |
Komponentensätze von Renishaw ermöglichen eine schnelle und einfache Aufspannung. Unsere Kits enthalten sorgfältig durchdachte Befestigungskomponenten für die Erstellung wiederholbarer, schneller und präziser modularer Spannsysteme. Wie unsere Aufspannplatten und Messtische sind auch die Komponentensätze in den Standardgewindegrößen M4, M6, M8 und 1/4-20 erhältlich. Jeder Spannkomponentensatz wird in einem schützenden Transportkoffer für eine sichere Beförderung und Aufbewahrung geliefert. Die Komponentensätze sind in den folgenden Konfigurationen erhältlich: Einsteiger, Standard, mittleres oder Profi-Kit. Sie können Ihre Aufspannmöglichkeiten durch einen zusätzlichen Satz magnetischer und/oder Abstandshalter erweitern.
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| R-S-610-4 | Ø 6,0 mm × 10,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-S-625-4 | Ø 6,0 mm × 25,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-S-95-4 | Ø 9,0 mm × 5,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-S-910-4 | Ø 9,0 mm × 10,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-S-925-4 | Ø 9,0 mm × 25,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-S-950-4 | 9,0 mm Durchmesser x 50,0 mm Abstandshalter | 2 |
| R-S-1210-4 | Ø 12,0 mm × 10,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-S-1225-4 | Ø 12,0 mm × 25,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-S-1250-4 | 12,0 mm Durchmesser x 50,0 mm Abstandshalter | 2 |
| R-SP-610-4 | Ø 6,0 mm × 10,0 mm Abstandshalter mit Stift | 2 |
| R-SP-910-4 | Ø 9,0 mm × 10,0 mm Abstandshalter mit Stift | 2 |
| R-CT-40-25-4 | 36,2 mm Federspanner mit 25,0 mm Säule | 2 |
| R-CTT-40-25-4 | 36,2 mm Federspanner mit weicher Spitze, 25,0 mm Säule | 2 |
| R-CW-50-50-4 | 49,7 mm Drahtklemme mit 50,0 mm Säule | 2 |
| R-CSPS-1210-4 | Federdruck-Abstandsklemme | 1 |
| R-RPA-4 | Auflagestift aus Aluminium | 4 |
| R-AJ-9-4 | Ø9,5 mm einstellbarer Abstützbock | 1 |
| R-AS-30-4 | 30,1 mm verstellbare Spannpratze | 1 |
| R-AS-45-4 | 45,0 mm verstellbare Spannpratze | 1 |
| R-TB-1619-4 | 15,9 mm × 15,9 mm × 41,3 mm Spannturm mit M4 Gewinde | 1 |
12 Produkte gefunden
12 Produkte gefunden
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| R-S-610-4 | Ø 6,0 mm × 10,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-S-625-4 | Ø 6,0 mm × 25,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-S-95-4 | Ø 9,0 mm × 5,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-S-910-4 | Ø 9,0 mm × 10,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-S-925-4 | Ø 9,0 mm × 25,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-S-950-4 | 9,0 mm Durchmesser x 50,0 mm Abstandshalter | 2 |
| R-S-1210-4 | Ø 12,0 mm × 10,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-S-1225-4 | Ø 12,0 mm × 25,0 mm Abstandshalter | 3 |
| R-S-1250-4 | 12,0 mm Durchmesser x 50,0 mm Abstandshalter | 2 |
| R-SP-610-4 | Ø 6,0 mm × 10,0 mm Abstandshalter mit Stift | 2 |
| R-SP-910-4 | Ø 9,0 mm × 10,0 mm Abstandshalter mit Stift | 2 |
| R-CT-40-25-4 | 36,2 mm Federspanner mit 25,0 mm Säule | 2 |
| R-CTT-40-25-4 | 36,2 mm Federspanner mit weicher Spitze, 25,0 mm Säule | 2 |
| R-CW-50-50-4 | 49,7 mm Drahtklemme mit 50,0 mm Säule | 2 |
| R-CSPS-1210-4 | Federdruck-Abstandsklemme | 1 |
| R-RPA-4 | Auflagestift aus Aluminium | 4 |
| R-AJ-9-4 | Ø9,5 mm einstellbarer Abstützbock | 1 |
| R-AS-30-4 | 30,1 mm verstellbare Spannpratze | 1 |
| R-AS-45-4 | 45,0 mm verstellbare Spannpratze | 1 |
| R-TB-1619-4 | 15,9 mm × 15,9 mm × 41,3 mm Spannturm mit M4 Gewinde | 1 |