Beschreibung
Dieses 3-Backen-Spannfutter wird zum Spannen von zylindrischen Werkstücken verwendet; es ermöglicht dem Messtaster freien Zugang zum gesamten Umfang des Werkstücks. Es kann vertikal oder horizontal auf eine Grundplatte gespannt werden. Je nach Anforderungen können Werkstücke am Außen-(AD-) oder am Innendurchmesser (ID) aufgenommen werden. Es ist geeignet für Werkstücke mit Ø 1,5 mm (AD) bis Ø 64 mm (AD) und von Ø 47 mm (ID) bis Ø 64 mm (ID).
Zur Verwendung auf KMGs, dem Equator™ Prüfgerät, optischen Systemen und Multisensor-Maschinen empfohlen. Dies ist eine universelle Komponente, geeignet für die Gewindegrößen M6, M8 und 1/4-20.
Hinweis: Zylinderkopfschrauben im Lieferumfang enthalten. Die Spannbacken sind aus Aluminium. Der Spannfuttermechanismus enthält Stahl.