Skip to content
Anmelden

Versand an 

Germany
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden
Warenkorb
Angebot
  1. Alle anzeigen Magnete für Spannmittel
Alle anzeigen Magnete für Spannmittel

Ø 12,7 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M8 Gewinde

Artikelnummer: R-MP-13-8
Preis auf Anfrage erhältlich
Ø 12,7 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M8 Gewinde - 1
Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
Menge

Dieser magnetische Abstandshalter ist ideal zum Spannen und Positionieren von Werkstücken aus Eisenwerkstoffen und sehr verschleißfest. Zur Verwendung auf KMGs und Equator™ Prüfger... Weiterlesen


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
Technische Dokumentation

Technische Tabelle

namevalue
Durchmesser (mm)12.7
Höhe (mm)25
MagnettypMagnetstift
MaterialMagnet
MesssystemMetric
Stiftdurchmesser (mm)3.2
Stifthöhe (mm)3.8
GewindeM8
Art der Garantie1 year

Beschreibung

Dieser magnetische Abstandshalter ist ideal zum Spannen und Positionieren von Werkstücken aus Eisenwerkstoffen und sehr verschleißfest. Zur Verwendung auf KMGs und Equator™ Prüfgeräten empfohlen.


Technische Dokumentation

Technisches Dokument 1 (DOC)
Herunterladen

Zugehörige Produkte

Ø 25,4 mm × 25,0 mm magnetischer Abstandshalter mit M8 Gewinde
Preis auf Anfrage erhältlich
Ø 25,4 mm × 25,0 mm magnetischer Abstandshalter mit M8 Gewinde
Artikelnummer: R-M-25-8
Ø 19,1 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M8 Gewinde
Preis auf Anfrage erhältlich
Ø 19,1 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M8 Gewinde
Artikelnummer: R-MP-19-8
Ø 12,7 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M6 Gewinde
75,00 €
Ø 12,7 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M6 Gewinde
Artikelnummer: R-MP-13-6
Ø 19,1 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M6 Gewinde
80,00 €
Ø 19,1 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M6 Gewinde
Artikelnummer: R-MP-19-6
Ø 13,0 mm × 25,0 mm Magnetbock mit Prisma und M6 Gewinde
70,00 €
Ø 13,0 mm × 25,0 mm Magnetbock mit Prisma und M6 Gewinde
Artikelnummer: R-MV-13-6

Entdecken Sie Varianten

10 Produkte gefunden

Filter nach


Gewinde
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)

Entdecken Sie Varianten

10 Produkte gefunden

  • Ø 0,75 Zoll × 1,00 Zoll Abstandshalter mit Magnetstift und 1/4-20 Gewinde
    Ø 0,75 Zoll × 1,00 Zoll Abstandshalter mit Magnetstift und 1/4-20 Gewinde
    Preis auf Anfrage erhältlich
    ArtikelnummerR-MP-75-20
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    Preis auf Anfrage erhältlich
  • Ø 6,4 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M4 Gewinde
    Ø 6,4 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M4 Gewinde
    65,00 €
    ArtikelnummerR-MP-6-4
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    65,00 €
  • Ø 0,50 Zoll × 1,00 Zoll Abstandshalter mit Magnetstift und 1/4-20 Gewinde
    Ø 0,50 Zoll × 1,00 Zoll Abstandshalter mit Magnetstift und 1/4-20 Gewinde
    Preis auf Anfrage erhältlich
    ArtikelnummerR-MP-50-20
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    Preis auf Anfrage erhältlich
  • 25,4 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M8 Gewinde
    25,4 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M8 Gewinde
    Preis auf Anfrage erhältlich
    ArtikelnummerR-MP-25-8
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    Preis auf Anfrage erhältlich
  • 25,4 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M6 Gewinde
    25,4 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M6 Gewinde
    85,00 €
    ArtikelnummerR-MP-25-6
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    85,00 €
  • Ø 19,1 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M8 Gewinde
    Ø 19,1 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M8 Gewinde
    Preis auf Anfrage erhältlich
    ArtikelnummerR-MP-19-8
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    Preis auf Anfrage erhältlich
  • Ø 19,1 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M6 Gewinde
    Ø 19,1 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M6 Gewinde
    80,00 €
    ArtikelnummerR-MP-19-6
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    80,00 €
  • Ø 12,7 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M6 Gewinde
    Ø 12,7 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M6 Gewinde
    75,00 €
    ArtikelnummerR-MP-13-6
    Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.
    75,00 €
  • Ø 12,7 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M4 Gewinde
    Ø 12,7 mm × 25,0 mm Abstandshalter mit Magnetstift und M4 Gewinde
    75,00 €
    ArtikelnummerR-MP-13-4
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    75,00 €
  • Ø 1,00 Zoll × 1,00 Zoll Abstandshalter mit Magnetstift und 1/4-20 Gewinde
    Ø 1,00 Zoll × 1,00 Zoll Abstandshalter mit Magnetstift und 1/4-20 Gewinde
    Preis auf Anfrage erhältlich
    ArtikelnummerR-MP-1-20
    Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
    Preis auf Anfrage erhältlich
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Socials

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit