Einstellbare Winkelplatte 25,4 mm × 50,8 mm × 76,2 mm mit M8-Gewinde
Artikelnummer: R-PCA-135075-15-8
Preis auf Anfrage erhältlich
Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.
Menge
Ideal zum Spannen von Werkstücken auf beliebigem Winkel. Die Winkelplatte ist um 160° verstellbar und kann vertikal oder horizontal auf feste Positionen eingestellt werden. Diese S... Weiterlesen
Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.