M6 Schnelllade™ Platte, 12,7 mm x 450,0 mm x 450,0 mm
Diese präzisionsgeschliffenen Schnelllade™ KMG-Grundplatten aus Aluminium verfügen über mehrere M6 Gewindebohrungen in einem Abstand von je 12,5 mm, um Ihrer Spannvorrichtung mehr... Weiterlesen
Diese präzisionsgeschliffenen Schnelllade™ KMG-Grundplatten aus Aluminium verfügen über mehrere M6 Gewindebohrungen in einem Abstand von je 12,5 mm, um Ihrer Spannvorrichtung mehr... Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Anwendung | CMM |
| Grundplattenmaterial | Aluminium |
| Material | Aluminium |
| Messsystem | Metric |
| Anzahl der Gewindebohrungen | 1089 |
| Plattenabmessungen | 12.7 mm × 450 mm × 450 mm |
| Gewinde | M6 |
| Art der Garantie | 1 year |
Diese präzisionsgeschliffenen Schnelllade™ KMG-Grundplatten aus Aluminium verfügen über mehrere M6 Gewindebohrungen in einem Abstand von je 12,5 mm, um Ihrer Spannvorrichtung mehr Flexibilität zu bieten. Die Schnelllade-Platten von Renishaw wurden speziell zur Verwendung mit Renishaws Schnelllade-Schiene entwickelt. Jede Schnelllade-Platte hat integrierte Magnete und V-Nuten, damit die Grundplatten in eine präzise und wiederholgenaue Position auf der Schiene einrasten und somit schnell und einfach Be- und Entladen werden können. Die Platten sind mit einer Nituff® Harteloxal-Beschichtung für Verschleiß- und Kratzfestigkeit versehen.
Das QuickLoad-System ist schnell, bedienerfreundlich und wiederholgenau – der Bediener kann auf mehreren Platten Teile für die Messung einrichten und die Schiene zügig damit bestücken, um den Durchsatz zu maximieren.
5 Produkte gefunden
5 Produkte gefunden