Ø 25,4 mm × 25,0 mm Abstandshalter-Adapter aus Edelstahl 303 mit M6 Gewinde unten und 1/4-20 Gewinde oben
Artikelnummer: R-SA-20-6
Preis auf Anfrage erhältlich
Stark nachgefragter Artikel. Der Lagerbestand dürfte in Kürze aufgefüllt werden.
Menge
Mit diesem Abstandshalter-Adapter aus Stahl werden 1/4-20 Komponenten auf eine M6 Grundplatte montiert. Es wird aus Edelstahl der Güteklasse 303 hergestellt, der eine hervorragende... Weiterlesen
Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.