Ø 12,7 mm × 25,0 mm Abstandshalter aus Edelstahl 303 mit Stift und M8 Gewinde
Artikelnummer: R-SP-1325-8
Preis auf Anfrage erhältlich
Auftragsfertigung – Die Lieferzeit beträgt normalerweise 4 bis 6 Wochen.
Menge
Dieser Abstandshalter aus Stahl wird verwendet, um Werkstücke anzuheben und gegen einen Stift zu fixieren. Es wird aus Edelstahl der Güteklasse 303 hergestellt, der eine hervorrage... Weiterlesen
Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.