M6 Platte Messtechnik Aufspanntisch, Rahmen 1200 x 1800 mm
Aufspanntische für die Messtechnik sind eine vielseitige Lösung für tragbare KMGs. Weiterlesen
Aufspanntische für die Messtechnik sind eine vielseitige Lösung für tragbare KMGs. Weiterlesen
| name | value |
|---|---|
| Höhe (mm) | 1200 |
| Material | Aluminium |
| Messsystem | Metric |
| Gewinde | M6 |
| Breite (mm) | 1800 |
Aufspanntische für die Messtechnik sind eine vielseitige Lösung für tragbare KMGs.
Die Oberfläche unserer Messtische besteht aus einer Aluminium-Gussplatte. Die robusten Tischbeine bestehen aus stranggegossenem Aluminium und halten Belastungen durch große und schwere Werkstücke stand. Aufspanntische für die Messtechnik eignen sich ideal für den Einsatz in beliebigen Industriezweigen, bieten aber besondere Vorteile für Anwender, die Karosserieteile in der Automobilindustrie prüfen.
Der modulare Aufbau des Messtisches bietet Flexibilität bei der Montage tragbarer KMGs. Die Aufspannplatte kann außerdem mit einer schwarz eloxierten Oberflächenbeschichtung bestellt werden, um Reflexionen für die optische Prüfung zu minimieren.
Der Preis versteht sich ohne Versandkosten.
Hinweis: Bestellen Sie die universelle Adapterplatte R-PAACU zur Befestigung beliebiger Gelenkmessarme an Ihrem Messtisch.
8 Produkte gefunden
8 Produkte gefunden