Zum Inhalt springen
Anmelden Kundenkonto

Versand an 

Germany
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Anmelden Kundenkonto
Warenkorb
Angebot
  1. Alle anzeigen Rotary Open Optical Encoder Readheads
Alle anzeigen Rotary Open Optical Encoder Readheads

RESOLUTE rotary readhead (Panasonic 23 bit, 5 m cable, M12 (sealed) connector, standard cable outlet) for 150 mm diameter rings

Artikelnummer: RA23PBA150B50S
Preis auf Anfrage erhältlich
RESOLUTE rotary readhead (Panasonic 23 bit, 5 m cable, M12 (sealed) connector, standard cable outlet) for 150 mm diameter rings - 1
Menge

RESOLUTE™ 30 µm pitch absolute readhead series


Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um schneller zur Kasse zu gelangen.
Sofort kaufen oder ein Angebot anfordern.
Technische Tabelle
Beschreibung
About RESOLUTE readheads

Technische Tabelle

namevalue
Kabellänge (m)5
KabelabschlussM12 (geschützt) Anschlussstecker
Messsystem-TypAbtastkopf
Größe des MesssystemsStandard
Erweiterter TemperaturbereichNein
Funktionale SicherheitNein
MesstypAbsolut
Mechanische OptionenStandard-Kabelausgang
BewegungstypRotativ
AusgangssignalSeriell
Außendurchmesser150
Serielles InterfacePanasonic 23-Bit
Abtastkopf-Abschluss/SteckverbinderM12 (geschützt) Anschlussstecker
Ring (mm)150
Kompatibilität der MaßverkörperungRotative Maßverkörperungen
Teilungsperiode (µm)30
Form der MaßverkörperungRotativ
BaureiheRESOLUTE
UltrahochvakuumNein

Beschreibung

RESOLUTE™ 30 µm pitch absolute readhead series


About RESOLUTE readheads

  • The RESOLUTE encoder readhead is a true-absolute fine-pitch optical encoder system with excellent metrology performance.
  • Ultra-low SDE and jitter give class-leading linear encoder performance
  • Integral set-up LED for simple installation and calibration
  • An optional Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (A-6525-0100) is available for real‑time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics
Renishaw

Über uns

  • Aktuelles
  • Messen
  • Nachhaltigkeit
  • Standorte
  • Karriere
  • Medien

Support

  • Kontakt
  • Technische Dokumente
  • Mein Konto

Soziale Netzwerke

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 – 2026 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.

This store is operated by Renishaw GmbH. For company information see Registration Information for Online Stores

Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Cookies
Zugänglichkeit
Sklaverei in der heutigen Zeit

Zugehörige Produkte

Abstandslehre für die Installation von RESOLUTE™ und EVOLUTE™ Abtastköpfen
0,30 €
Abstandslehre für die Installation von RESOLUTE™ und EVOLUTE™ Abtastköpfen
Artikelnummer: M-9517-0122
USB-Kabel für ADTi-100 und ADTa-100
7,00 €
USB-Kabel für ADTi-100 und ADTa-100
Artikelnummer: A-9572-0098
ADTa-100 (Advanced Diagnostic Tool) für absolute RESOLUTE und EVOLUTE Abtastköpfe
348,00 €
ADTa-100 (Advanced Diagnostic Tool) für absolute RESOLUTE und EVOLUTE Abtastköpfe
Artikelnummer: A-6525-0100