Tope de cuña de Ø15 mm para componentes de fijación M633,00 €Nº de referenciaR-WS-915-6Artículo en stock: entrega de 2 a 3 días laborables.33,00 €Añadir a la oferta
Tope de cuña de Ø0,57" para componentes de fijación 1/4-20Precio disponible bajo peticiónNº de referenciaR-WS-37550-20Artículo de gran demanda. Se espera nuevo stock pronto.Precio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
Tope de cuña de Ø19,1 mm para componentes de fijación M8Precio disponible bajo peticiónNº de referenciaR-WS-1316-8Artículo de gran demanda. Se espera nuevo stock pronto.Precio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
Tope de cuña de Ø10 mm para componentes de fijación M4Precio disponible bajo peticiónNº de referenciaR-WS-1010-4Artículo de gran demanda. Se espera nuevo stock pronto.Precio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
Micro bloques V de 20,0 mm x 10,0 mm x 5,0 mmPrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaR-VMB-20510Artículo de gran demanda. Se espera nuevo stock pronto.Precio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
Visor de esquina de 82,6 mm × 82,6 mm con rosca M660,00 €Nº de referenciaR-VC-7575-6Artículo en stock: entrega de 2 a 3 días laborables.60,00 €Añadir a la oferta
Visor de esquina de 50,0 mm × 50,0 mm con rosca M4Precio disponible bajo peticiónNº de referenciaR-VC-5050-4Artículo de gran demanda. Se espera nuevo stock pronto.Precio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
Visor de esquina 3,25" × 3,25" con rosca 1/4-20Precio disponible bajo peticiónNº de referenciaR-VC-33-20Artículo de gran demanda. Se espera nuevo stock pronto.Precio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
Bandeja de componentes grande de 546 mm × 508 mmPrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaR-TC-560500Artículo de gran demanda. Se espera nuevo stock pronto.Precio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
Bandeja de componentes medios de 502 mm × 197 mm × 25 mm para guardar las piezas M6 y M8172,00 €Nº de referenciaR-TC-500200Artículo de gran demanda. Se espera nuevo stock pronto.172,00 €Añadir a la oferta
Bandeja de componentes pequeña de 305 mm × 190 mm × 25 mm para sujetar piezas M6 y M8Precio disponible bajo peticiónNº de referenciaR-TC-300200Artículo de gran demanda. Se espera nuevo stock pronto.Precio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
Bandeja de componentes pequeña de 305 mm × 190 mm × 25 mmPrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaR-TC-300190-6Artículo de gran demanda. Se espera nuevo stock pronto.Precio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
Bandeja de componentes pequeña de 305 mm × 190 mm × 25 mmPrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaR-TC-300190-4Artículo de gran demanda. Se espera nuevo stock pronto.Precio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
1 in × 13 in × 7 in small component tray to hold 1/4-20 componentsPrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaR-TC-300190-20Artículo de gran demanda. Se espera nuevo stock pronto.Precio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
Bola maestra de Ø0,75" × 1,65" con rosca 1/4-20Precio disponible bajo peticiónNº de referenciaR-STB-50-20Artículo de gran demanda. Se espera nuevo stock pronto.Precio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
Esfera de referencia de Ø19,1 mm x 41,5 mm con rosca M8Precio disponible bajo peticiónNº de referenciaR-STB-13-8Artículo de gran demanda. Se espera nuevo stock pronto.Precio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
Cilindro de apoyo de acero inoxidable 303 de Ø9,5 mm x 10 mm con rosca M611,00 €Nº de referenciaR-RPS-6Artículo en stock: entrega de 2 a 3 días laborables.11,00 €Añadir a la oferta
Pasador de apoyo de acero inoxidable 303 de Ø0,37" x 0,37" con rosca 1/4-20Precio disponible bajo peticiónNº de referenciaR-RPS-20Artículo de gran demanda. Se espera nuevo stock pronto.Precio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
Pasador de apoyo de polioximetileno (POM) de Ø9,5 mm x 10 mm con rosca M6Precio disponible bajo peticiónNº de referenciaR-RPD-6Artículo de gran demanda. Se espera nuevo stock pronto.Precio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
pasador de apoyo de polioximetileno (POM) de Ø6,4 mm x 5 mm con rosca M4Precio disponible bajo peticiónNº de referenciaR-RPD-4Artículo de gran demanda. Se espera nuevo stock pronto.Precio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta