QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 50 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J50FPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 50 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J50BPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 40 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J40FPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 40 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J40BPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 25 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J25FPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 25 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J25BPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 20 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J20FPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 20 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J20BPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 12 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J12FPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 12 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J12BPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 10 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J10FPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 10 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J10BPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 8 MHZ clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J08FPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 8 MHZ clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J08BPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 6 MHZ clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J06FPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 6 MHZ clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J06BPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 4 MHZ clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J04FPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 4 MHZ clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J04BPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 1 MHZ clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J01FPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.5 µm resolution, 10 m cable, 14-way JST connector termination, 1 MHZ clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 26 mm to 29 mm scalePrecio disponible bajo peticiónNº de referenciaQ4CTZ99J01BPrecio disponible bajo peticiónAñadir a la oferta