Descripción
La Galga de comprobación de máquinas (MCG) de Renishaw proporciona un método sencillo para supervisar la precisión volumétrica de la CMM (conforme al estándar ISO 10360-2) a intervalos periódicos entre los servicios de mantenimiento y recalibrado o tras una colisión.
Los resultados ofrecen la seguridad de que las mediciones realizadas en la MMC son precisas, u ofrecen una prueba concluyente de que necesita mantenimiento o un recalibrado.
El proceso es rápido y económico y, generalmente, tarda entre 10 y 20 minutos.
Una amplia gama de alturas de pilar y de longitudes de brazo permite comprobar la precisión volumétrica tanto de CMM grandes como pequeñas.
Cada MCG se entrega con su propio certificado, trazable según los estándares UKAS.