Descripción
El módulo autocambiador MCR20 ha sido diseñado para alojar de manera segura seis módulos de sonda TP20 para una rápida sustitución automática y para protegerlos de los contaminantes en suspensión. El cambiador MCR20 se monta fácilmente en cualquier CMM. El ajuste de la alineación del autocambiador MCR20 y las coordenadas de cambio de módulo de sonda requiere un esfuerzo mínimo.
El módulo de sonda de fuerza estándar se identifica por una tapa negra. Este módulo de sonda es adecuado para la mayoría de aplicaciones que requieren extensiones de hasta 50 mm de longitud.
Los límites recomendados de palpadores para el módulo de sonda de fuerza estándar son:
• Palpadores rectos de hasta 50 mm de longitud
• Palpadores en estrella y acodados de hasta 20 mm de descentramiento
El módulo de sonda de fuerza baja se identifica por una tapa verde. Este módulo de sonda es adecuado para aplicaciones que precisan una fuerza de activación baja para medir la flexión de la pieza.
Los límites recomendados de palpadores para el módulo de sonda de fuerza baja son:
• Palpadores de acero y carburo de tungsteno de hasta 30 mm de largo
• No utilizar palpadores en estrella o acodados