Kit de módulos de fuerza estándar EM1 y EM2
El modelo TP20 es una sonda de disparo por contacto con módulo intercambiable compacto. El diseño de dos piezas, formado por el cuerpo de la sonda y módulos de palpador desmontable... Más información
El modelo TP20 es una sonda de disparo por contacto con módulo intercambiable compacto. El diseño de dos piezas, formado por el cuerpo de la sonda y módulos de palpador desmontable... Más información
| name | value |
|---|---|
| Fuerza | Standard |
El modelo TP20 es una sonda de disparo por contacto con módulo intercambiable compacto. El diseño de dos piezas, formado por el cuerpo de la sonda y módulos de palpador desmontables, permite utilizar una serie de configuraciones de palpadores y extensiones para acceder a distintas zonas de las piezas complejas. Los módulos pueden cambiarse manual o automáticamente sin necesidad de volver a calibrar la punta del palpador.
Los módulos de sonda de fuerza estándar EM1 y EM2 son adecuados para la mayoría de aplicaciones que requieren un alcance adicional de 50 o 75 mm respectivamente.
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| A-1413-0035 | 1 | |
| A-1413-0040 | 1 |
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| A-1413-0035 | 1 | |
| A-1413-0040 | 1 |