Soporte de palpador SH25-2A para uso con SM25-2
La gama de soportes de palpador SH25 permite realizar mediciones de exploración de precisión con longitudes útiles de palpador entre 20 mm – 400 mm. Disponen de un acoplamiento cin... Más información
La gama de soportes de palpador SH25 permite realizar mediciones de exploración de precisión con longitudes útiles de palpador entre 20 mm – 400 mm. Disponen de un acoplamiento cin... Más información
| name | value |
|---|---|
| Longitud total (mm) | 34.85 |
La gama de soportes de palpador SH25 permite realizar mediciones de exploración de precisión con longitudes útiles de palpador entre 20 mm – 400 mm. Disponen de un acoplamiento cinemático que se conecta con sus respectivos módulos de exploración SM25 para proporcionar una conexión repetible que evita tener que recalibrar la sonda después de cada cambio. Los soportes de palpador están diseñados para ajustar solamente en su módulo de exploración respectivo. Deben utilizarse únicamente con la gama de palpadores M3 de Renishaw.
NOTA: Los soportes SH25-1/2/3/4 se recomiendan para una disposición de palpadores lineales, mientras que los modelos SH25-5 y SH25-2A/3A/4A son más adecuados para disposiciones de palpadores acodados y en estrella.