| A-5000-7810 | Disco de acero cromado M2 Ø25 mm, con rodillo bola | 1 |
| 1.5 mm A/F hexagon key | Llave allen de 1,5 mm A/F | 1 |
| A-5004-7582 | Herramienta de palpador M2 y M3 | 2 |
| A-5000-7811 | Palpador M2 de 4 vías, en estrella con bola de rubí de Ø1 mm, 10 mm de separación | 1 |
| A-5000-7809 | Disco de acero cromado M2 Ø18 mm, con rodillo esférico | 1 |
| A-5004-7611 | Extensión de acero inoxidable M2 40 mm | 1 |
| A-5000-7813 | Puntero de carburo de tungsteno M2 Ø1,4 mm 10 mm con ángulo de 30° | 1 |
| A-5000-7801 | Bola de rubí M2 Ø0,7 mm, vástago de carburo de tungsteno, L 10 mm | 1 |
| A-5000-7805 | Bola de rubí M2 de Ø0,5 mm, vástago de carburo de tungsteno, L 10 mm, LTU 3 mm | 1 |
| A-5000-7800 | Palpador recto, bola de rubí M2 de Ø0,3 mm, vástago de carburo de tungsteno, L 10 mm, LTU 2 mm | 1 |
| A-5000-7803 | Bola de rubí M2 Ø2,5 mm, vástago de acero inoxidable, L 10 mm | 1 |
| A-5000-7807 | Bola de rubí M2 Ø2 mm, vástago de acero inoxidable, L 10 mm | 1 |
| A-5000-7802 | Palpador recto, bola de rubí M2 de Ø1,5 mm, vástago de acero inoxidable, L 10 mm, LTU 4,5 mm | 1 |
| A-5000-7806 | Bola de rubí M2 de Ø1 mm, vástago de acero inoxidable, L 10 mm, LTU 4,5 mm | 1 |
| A-5000-7804 | Bola de rubí M2 Ø2,5 mm, vástago de acero inoxidable, L 20 mm | 2 |
| A-5000-7812 | Cilindro terminado en esfera de rubí M2 Ø2 mm, vástago de acero inoxidable, L 21,2 mm | 1 |
| A-5000-7808 | Bola de rubí M2 Ø1 mm, vástago de carburo de tungsteno, L 20 mm | 1 |