Bola de rubí M4 Ø6 mm, vástago cerámico, L 100 mm
Los palpadores rectos están diseñados para inspeccionar piezas donde es posible un contacto directo sin obstrucciones, en una superficie de medida. El vástago de cerámica es ligero... Más información
Los palpadores rectos están diseñados para inspeccionar piezas donde es posible un contacto directo sin obstrucciones, en una superficie de medida. El vástago de cerámica es ligero... Más información
| name | value |
|---|---|
| Diámetro de la bola (mm) | 6 |
| Centro de palpadores | facet_option_false |
| Longitud de trabajo útil (mm) | 88.5 |
| Material del soporte | Acero inoxidable |
| Longitud (mm) | 100 |
| Longitud total (mm) | 100 |
| Diámetro de vástago (mm) | 4.5 |
| Material de los vástagos: | Cerámica |
| Rosca | M4 |
| Material de la punta del palpador | Rubí |
Los palpadores rectos están diseñados para inspeccionar piezas donde es posible un contacto directo sin obstrucciones, en una superficie de medida. El vástago de cerámica es ligero, pero muy resistente al desgaste y proporciona una protección adicional a la sonda contra colisiones. El rubí se considera estándar del sector para las puntas de palpador. Es uno de los materiales más duros disponibles, adecuado para la mayoría de aplicaciones. Debido la adherencia de partículas, las puntas de rubí no se recomiendan para las piezas de aluminio.
38 productos encontrados
38 productos encontrados