Kit RSH3-6-700
Sonda de inspección REVO RSP3-6 de alcance ampliado Más información
Sonda de inspección REVO RSP3-6 de alcance ampliado Más información
| name | value |
|---|---|
| Longitud total (mm) | 569 |
Sonda de inspección REVO RSP3-6 de alcance ampliado
Kit RSH3-6-700 (incluye 1 x soporte, 2 x palpadores Ø6 por 10 M2, 1 x herramienta de palpador)
Las extensiones largas combinadas con movimientos de 5 ejes facilitan el acceso a la pieza, con cambio multi-sensor para mayor flexibilidad.
La sonda RSP3-6 cuenta con prestaciones avanzadas de acceso e inspección de piezas profundas en agujeros, que combina extensiones largas de 800 mm con los movimientos de 5 ejes de REVO. La sonda RSP3-6 es perfecta para inspeccionar piezas grandes, como bloques motor y componentes de maquinaria pesada empleada en los sectores de construcción, minería y defensa.
La sonda RSP3-6 se compone de una sonda y una gama de soportes de palpador, para aplicaciones que requieren extensiones de palpador rectos y acodados, tanto para disparo por contacto 3D como exploración 2D. Se puede intercambiar automáticamente con otras opciones de sonda para REVO. Esta flexibilidad permite seleccionar la herramienta óptica para inspeccionar una amplia gama de características desde una única plataforma de CMM.
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| stylus holder | soporte del palpador | 1 |
| A-5000-4156 | Bola de rubí M2 de Ø6 mm, vástago de acero inoxidable, L 10 mm, LTU 10 mm | 1 |
| A-5004-7582 | Herramienta de palpador M2 y M3 | 1 |
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| stylus holder | soporte del palpador | 1 |
| A-5000-4156 | Bola de rubí M2 de Ø6 mm, vástago de acero inoxidable, L 10 mm, LTU 10 mm | 1 |
| A-5004-7582 | Herramienta de palpador M2 y M3 | 1 |