Descripción
RCS R-PK1 es una sonda de reglaje de piezas inalámbrica diseñada para el uso con robots industriales. Proporciona una alineación precisa de grupos de piezas para reglaje y recuperación automática de células robóticas. Este modelo dispone de montaje ISO 9409, que permite sujetar el medidor de piezas a distintas pestañas del robot. RCS R-PK1 debe comunicarse con la interfaz de sonda RCS RMI-QE para funcionar con transmisión por radio. RCS RMI-QE debe montarse dentro del alcance de la sonda, pero no necesita una línea de visión directa RCS R-PK1. Nota: El kit no contiene palpador de sonda. RCS R-PK1 es compatible con la gama de palpadores M4 de Renishaw. Se incluye una llave de palpador de sonda (como muestra la imagen).