Skip to content
Iniciar sesión

Enviar a 

Spain
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Iniciar sesión
Carro
Presupuesto
  1. Ver todo Open Optical Encoder Readheads
Ver todo Open Optical Encoder Readheads

ATOM DX™ 20 μm pitch, rotary, cabled readhead (5 nm resolution, 1.5 m cable, 10-way JST termination, 6 MHz clocked output, and line driven alarm) for use with RCDM20 optical diameter ≥ 42.4 mm to < 77 mm

Nº de referencia: A2A2Q15K06B
Precio disponible bajo petición
ATOM DX™ 20 μm pitch, rotary, cabled readhead (5 nm resolution, 1.5 m cable, 10-way JST termination, 6 MHz clocked output, and line driven alarm) for use with RCDM20 optical diameter ≥ 42.4 mm to < 77 mm - 1
Cantidad

ATOM DX™ 20 or 40 µm pitch incremental miniature readhead series


Envío gratuito en pedidos superiores a .
Cree una cuenta o inicie sesión para agilizar el pago.
Compre directamente o solicite un presupuesto.
Tabla de especificaciones técnicas
Descripción
About ATOM DX readheads

Tabla de especificaciones técnicas

namevalue
Formato de alarmaAlarma transmitida por línea
Longitud del cable (m)1.5
Terminación de los cablesJST de 10 vías
Opción de salida sincronizada6 MHz
Tipos de producto de encóderCabeza lectora
Tamaño del encóderMiniatura
Rango de temperaturas ampliadofacet_option_false
Seguridad funcionalfacet_option_false
Tipo de mediciónIncremental
Tipo de movimientoGiratoria
Señal de salidaDigital
Terminación de cabeza lectoraJST de 10 vías
Modelo de cabeza lectoraCon cable
Resolución del encóder5 nm
Compatibilidad de reglaDiámetro de discos ópticos de 42,4 mm a 76 mm(20 µm)
Paso de la regla (µm)20
Forma de la reglaGiratoria
SeriesATOM DX
Ultra Alto Vacíofacet_option_false

Descripción

ATOM DX™ 20 or 40 µm pitch incremental miniature readhead series


About ATOM DX readheads

  • ATOM DX is Renishaw’s smallest incremental optical encoder with digital output direct from the readhead.
  • ATOM DX readheads combine Renishaw's market proven filtering optics, dynamic signal control and advanced interpolation technology. This provides low SDE, excellent dirt immunity, and eliminates the need for separate interfaces
  • Integral set-up LED for simple installation and calibration
  • Available in two variants; cabled and top exit, for the most demanding space constrained installations
Renishaw

Acerca de nosotros

  • Noticias
  • Eventos
  • Sostenibilidad
  • Ubicaciones
  • Empleo
  • Medios de comunicación

Servicio técnico

  • Contacte con nosotros
  • Documentación técnica

Redes sociales

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 - 2026 Reservados todos los derechos.

This store is operated by Renishaw Ibérica S.A.U. For company information see Registration Information for Online Stores

Privacy
Términos y condiciones
Cookies
Accesibilidad
Esclavitud moderna

Productos relacionados

ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
348,00 €
ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
N.º de referencia: A-6195-0100
Adaptor cable kit 'A' for ADTi-100 (Advanced diagnostic tool)
Precio disponible bajo petición
Adaptor cable kit 'A' for ADTi-100 (Advanced diagnostic tool)
N.º de referencia: A-6195-0102
Dummy readhead for ATOM™ and ATOM DX™ encoder readhead installation
Precio disponible bajo petición
Dummy readhead for ATOM™ and ATOM DX™ encoder readhead installation
N.º de referencia: A-9401-0072
Side mounting bracket for ATOM™ and ATOM DX™ encoder readhead installation
Precio disponible bajo petición
Side mounting bracket for ATOM™ and ATOM DX™ encoder readhead installation
N.º de referencia: A-9401-0103
‘L’ mounting bracket for ATOM™ and ATOM DX™ encoder readhead installation
Precio disponible bajo petición
‘L’ mounting bracket for ATOM™ and ATOM DX™ encoder readhead installation
N.º de referencia: A-9402-0037
1.5 m cable for ATOM DX™ top exit encoder readheads
Precio disponible bajo petición
1.5 m cable for ATOM DX™ top exit encoder readheads
N.º de referencia: A-9414-1226
Box of 50 M2 × 6 mm mounting screws for ATOM™ and ATOM DX™ encoder readhead installation
Precio disponible bajo petición
Box of 50 M2 × 6 mm mounting screws for ATOM™ and ATOM DX™ encoder readhead installation
N.º de referencia: A-9693-0154
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
7,00 €
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
N.º de referencia: A-9572-0098