Skip to content
Iniciar sesión

Enviar a 

Spain
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Iniciar sesión
Carro
Presupuesto
  1. Ver todo Enclosed Optical Encoders
Ver todo Enclosed Optical Encoders

FORTiS-S™ Functional Safety linear enclosed encoder system (Siemens DRIVE-CLiQ 30 bit, 10 nm resolution, 3440 mm length, standard accuracy, double lip seal (enhanced sealing), standard end caps, two readheads)

Nº de referencia: FS100B344SC30DS010D
Precio disponible bajo petición
FORTiS-S™ Functional Safety linear enclosed encoder system (Siemens DRIVE-CLiQ 30 bit, 10 nm resolution, 3440 mm length, standard accuracy, double lip seal (enhanced sealing), standard end caps, two readheads) - 1
Cantidad

FORTiS™ 30 µm pitch enclosed absolute linear encoder series


Envío gratuito en pedidos superiores a .
Cree una cuenta o inicie sesión para agilizar el pago.
Compre directamente o solicite un presupuesto.
Tabla de especificaciones técnicas
Descripción
About the FORTiS encoder system

Tabla de especificaciones técnicas

namevalue
Número de cabezas lectorasDos cabezas lectoras
Tipos de producto de encóderSistema de encóder encapsulado
Tamaño del encóderEstándar
ProtectoresEstándar
Rango de temperaturas ampliadofacet_option_false
Seguridad funcionalfacet_option_true
Configuración de retenesSellado de doble tapa (sellado mejorado)
Tipo de mediciónAbsoluto
Tipo de movimientoLineal
Señal de salidaSerie
Interfaz serieSiemens DRIVE-CLiQ 30 bits
Resolución del encóder10 nm
Longitud de la regla (mm)3440
Paso de la regla (µm)30
PerfilEstándar (37 mm)
Forma de la reglaLineal
Tipo de regla30 μm código B RTLA
SeriesFORTiS
Precisión del sistemaPrecisión estándar
Punto de obtención de datum térmicoPosición central
Ultra Alto Vacíofacet_option_false

Descripción

FORTiS™ 30 µm pitch enclosed absolute linear encoder series


About the FORTiS encoder system

  • Non-contact design – no mechanical wear and greater longevity
  • Reduced hysteresis – smoother feedback and improved dynamic performance
  • Breakthrough in readhead design – superior vibration resistance
  • Uniquely sealed – greater resistance to contamination by fluids and solid debris
Renishaw

Acerca de nosotros

  • Noticias
  • Eventos
  • Sostenibilidad
  • Ubicaciones
  • Empleo
  • Medios de comunicación

Servicio técnico

  • Contacte con nosotros
  • Documentación técnica

Redes sociales

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 - 2026 Reservados todos los derechos.

This store is operated by Renishaw Ibérica S.A.U. For company information see Registration Information for Online Stores

Privacy
Términos y condiciones
Cookies
Accesibilidad
Esclavitud moderna