Skip to content
Iniciar sesión

Enviar a 

Spain
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Iniciar sesión
Carro
Presupuesto
  1. Ver todo Open Optical Encoder Readheads
Ver todo Open Optical Encoder Readheads

QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 1 µm resolution, 1 m cable, 15-way D-type plug (standard pin-out) termination, 10 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scale

Nº de referencia: Q4CSX10D10F
Precio disponible bajo petición
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 1 µm resolution, 1 m cable, 15-way D-type plug (standard pin-out) termination, 10 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scale - 1
Cantidad

QUANTiC™ 40 µm pitch incremental readhead series


Envío gratuito en pedidos superiores a .
Cree una cuenta o inicie sesión para agilizar el pago.
Compre directamente o solicite un presupuesto.
Tabla de especificaciones técnicas
Descripción
About QUANTiC readheads

Tabla de especificaciones técnicas

namevalue
Formato de alarmaAlarma de 3 estados
Longitud del cable (m)1
Terminación de los cablesConector tipo D de 15 vías
Opción de salida sincronizada10 MHz
Tipos de producto de encóderCabeza lectora
Tamaño del encóderCompacta
Rango de temperaturas ampliadofacet_option_false
Seguridad funcionalfacet_option_false
Tipo de mediciónIncremental
Tipo de movimientoArco parcial
Señal de salidaDigital
Terminación de cabeza lectoraConector tipo D de 15 vías (pasador estándar)
Marcas de referenciaSe generan todas las marcas de referencia
Resolución del encóder1 μm
Compatibilidad de reglaRadio de arco parcial de 30 mm a 67,5 mm
Paso de la regla (µm)40
Forma de la reglaArco parcial
SeriesQUANTiC
Ultra Alto Vacíofacet_option_false

Descripción

QUANTiC™ 40 µm pitch incremental readhead series


About QUANTiC readheads

  • QUANTiC readheads ensure excellent motion control performance in a wide range of applications
  • A new detector design provides an additional layer of signal filtering which gives superior signal purity and contamination immunity, and ensures low Sub-Divisional Error (SDE)
  • QUANTiC digital encoders include Renishaw’s high-performance integrated interpolation technology, removing the need for additional adaptors or separate interfaces
  • Easy-to-use built-in installation and calibration functions can be enhanced with the optional ADTi-100 Advanced Diagnostic Tool (A-6195-0100), providing real time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics
Renishaw

Acerca de nosotros

  • Noticias
  • Eventos
  • Sostenibilidad
  • Ubicaciones
  • Empleo
  • Medios de comunicación

Servicio técnico

  • Contacte con nosotros
  • Documentación técnica

Redes sociales

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 - 2026 Reservados todos los derechos.

Esta tienda está gestionada por Renishaw Iberica S.A.U. Puede obtener información sobre  la empresa en Información de registro de las tiendas online.

 

 

Privacy
Términos y condiciones
Cookies
Accesibilidad
Esclavitud moderna

Productos relacionados

Q limit actuator magnet for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ linear encoder readheads
11,70 €
Q limit actuator magnet for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ linear encoder readheads
N.º de referencia: A-9653-0139
Readhead setting shim for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ encoder readhead installation
0,70 €
Readhead setting shim for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ encoder readhead installation
N.º de referencia: M-9653-0189
P limit actuator magnet for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ linear encoder readheads
11,70 €
P limit actuator magnet for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ linear encoder readheads
N.º de referencia: A-9653-0138
ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
348,00 €
ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
N.º de referencia: A-6195-0100
Adaptor cable kit 'A' for ADTi-100 (Advanced diagnostic tool)
Precio disponible bajo petición
Adaptor cable kit 'A' for ADTi-100 (Advanced diagnostic tool)
N.º de referencia: A-6195-0102
Magnet Applicator Device for RTLC and RKLC encoder scales
7,00 €
Magnet Applicator Device for RTLC and RKLC encoder scales
N.º de referencia: A-9653-0201
Reference mark selector magnet for RTLC and RKLC encoder scale installation
11,70 €
Reference mark selector magnet for RTLC and RKLC encoder scale installation
N.º de referencia: A-9653-0143
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
7,00 €
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
N.º de referencia: A-9572-0098