Juego de pinzas básico M4
El juego de componentes de Renishaw permite iniciar la fijación de forma rápida y sencilla. Estos juegos han examinado minuciosamente los componentes de fijación para crear fijacio... Más información
El juego de componentes de Renishaw permite iniciar la fijación de forma rápida y sencilla. Estos juegos han examinado minuciosamente los componentes de fijación para crear fijacio... Más información
| name | value |
|---|---|
| Aplicación | MMC y Equator |
| Tipo de pinza | Fijación |
| Sistema de medición | Metric |
| Rosca | M4 |
El juego de componentes de Renishaw permite iniciar la fijación de forma rápida y sencilla. Estos juegos han examinado minuciosamente los componentes de fijación para crear fijaciones modulares repetibles rápidas y precisas. Del mismo modo que nuestras placas de fijación y mesas metrológicas, el juego de componentes incluye tamaños de rosca estándar M4, M6, M8 y 1/4-20. Cada juego de componentes de fijación se entrega en un maletín de transporte de protección para un almacenaje y transporte seguro. Los juegos de componentes están disponibles en las siguientes configuraciones: inicial, básico, intermedio o profesional. Puede aumentar las posibilidades de fijación con un juego complementario magnético o de adaptadores.
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| R-S-610-4 | Espaciador de Ø6 mm × 10 mm | 3 |
| R-S-625-4 | Espaciador de Ø6 mm × 25 mm | 3 |
| R-S-95-4 | Espaciador de Ø9 mm × 5 mm | 3 |
| R-S-910-4 | Espaciador de Ø9 mm × 10 mm | 3 |
| R-S-925-4 | Espaciador de Ø9 mm × 25 mm | 3 |
| R-S-950-4 | Espaciador de 9 mm diámetro × 50 mm | 2 |
| R-S-1210-4 | Espaciador de Ø12 mm × 10 mm | 3 |
| R-S-1225-4 | Espaciador de Ø12 mm × 25 mm | 3 |
| R-S-1250-4 | Espaciador de 12 mm de diámetro × 50 mm | 2 |
| R-SP-610-4 | Espaciador pasante de Ø6 mm × 10 mm | 2 |
| R-SP-910-4 | Espaciador pasante de Ø9 mm × 10 mm | 2 |
| R-CT-40-25-4 | Pinza de tensión de 36,2 mm con varilla de 25,0 mm | 2 |
| R-CTT-40-25-4 | Pinza de tensión de 36,2 mm con punta blanda y varilla de 25 mm | 2 |
| R-CW-50-50-4 | Pinza con alambre de muelle de 49,7 mm con varilla de 50,0 mm | 2 |
| R-CSPS-1210-4 | Abrazadera de espaciador de empuje con muelle | 1 |
| R-RPA-4 | Pasador de apoyo de aluminio | 4 |
| R-AJ-9-4 | Caballete ajustable de Ø9,5 mm | 1 |
| R-AS-30-4 | Pletina ajustable de 30,1 mm de longitud | 1 |
| R-AS-45-4 | Pletina ajustable de 45,0 mm de longitud | 1 |
| R-TB-1619-4 | Bloque de torre de 15,9 mm × 15,9 mm × 41,3 mm con rosca M4 | 1 |
12 productos encontrados
12 productos encontrados
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| R-S-610-4 | Espaciador de Ø6 mm × 10 mm | 3 |
| R-S-625-4 | Espaciador de Ø6 mm × 25 mm | 3 |
| R-S-95-4 | Espaciador de Ø9 mm × 5 mm | 3 |
| R-S-910-4 | Espaciador de Ø9 mm × 10 mm | 3 |
| R-S-925-4 | Espaciador de Ø9 mm × 25 mm | 3 |
| R-S-950-4 | Espaciador de 9 mm diámetro × 50 mm | 2 |
| R-S-1210-4 | Espaciador de Ø12 mm × 10 mm | 3 |
| R-S-1225-4 | Espaciador de Ø12 mm × 25 mm | 3 |
| R-S-1250-4 | Espaciador de 12 mm de diámetro × 50 mm | 2 |
| R-SP-610-4 | Espaciador pasante de Ø6 mm × 10 mm | 2 |
| R-SP-910-4 | Espaciador pasante de Ø9 mm × 10 mm | 2 |
| R-CT-40-25-4 | Pinza de tensión de 36,2 mm con varilla de 25,0 mm | 2 |
| R-CTT-40-25-4 | Pinza de tensión de 36,2 mm con punta blanda y varilla de 25 mm | 2 |
| R-CW-50-50-4 | Pinza con alambre de muelle de 49,7 mm con varilla de 50,0 mm | 2 |
| R-CSPS-1210-4 | Abrazadera de espaciador de empuje con muelle | 1 |
| R-RPA-4 | Pasador de apoyo de aluminio | 4 |
| R-AJ-9-4 | Caballete ajustable de Ø9,5 mm | 1 |
| R-AS-30-4 | Pletina ajustable de 30,1 mm de longitud | 1 |
| R-AS-45-4 | Pletina ajustable de 45,0 mm de longitud | 1 |
| R-TB-1619-4 | Bloque de torre de 15,9 mm × 15,9 mm × 41,3 mm con rosca M4 | 1 |