Juego de pinzas inicio M6
El juego de componentes de Renishaw permite iniciar la fijación de forma rápida y sencilla. Estos juegos han examinado minuciosamente los componentes de fijación para crear fijacio... Más información
El juego de componentes de Renishaw permite iniciar la fijación de forma rápida y sencilla. Estos juegos han examinado minuciosamente los componentes de fijación para crear fijacio... Más información
| name | value |
|---|---|
| Aplicación | MMC y Equator |
| Tipo de pinza | Fijación |
| Sistema de medición | Metric |
| Rosca | M6 |
El juego de componentes de Renishaw permite iniciar la fijación de forma rápida y sencilla. Estos juegos han examinado minuciosamente los componentes de fijación para crear fijaciones modulares repetibles rápidas y precisas. Del mismo modo que nuestras placas de fijación y mesas metrológicas, el juego de componentes incluye tamaños de rosca estándar M4, M6, M8 y 1/4-20. Cada juego de componentes de fijación se entrega en un maletín de transporte de protección para un almacenaje y transporte seguro. Los juegos de componentes están disponibles en las siguientes configuraciones: inicial, básico, intermedio o profesional. Puede aumentar las posibilidades de fijación con un juego complementario magnético o de adaptadores.
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| R-S-1320-6 | Espaciador de acero de Ø12,7 mm × 20 mm | 2 |
| R-S-1325-6 | Espaciador de Ø12,7 mm × 25 mm | 2 |
| R-S-1350-6 | Espaciador de Ø12,7 mm × 25 mm | 3 |
| R-S-1920-6 | Espaciador de Ø19,1 mm × 20 mm | 2 |
| R-S-1925-6 | Espaciador de Ø19,1 mm × 25 mm | 2 |
| R-S-1950-6 | Espaciador de Ø19,1 mm × 50 mm | 3 |
| R-SP-1325-6 | Espaciador de Ø12,7 mm × 25 mm | 2 |
| R-CT-64-70-6 | Pinza de tensión de 57,5 mm con varilla de 68,1 mm con rosca M6 | 2 |
| R-RCD-19-6 | Cono de apoyo de POM | 4 |
| R-AS-45-6 | Pletina ajustable de 45,5 mm de longitud con rosca M6 | 2 |
| R-CSPS-1925-6 | Abrazadera de espaciador de empuje con muelle de 19,1 mm de diámetro × 25 mm | 1 |
| R-TT | Fixturing assembly tool | 2 |
| R-AJ-19-6 | Caballete de acero inoxidable ajustable de Ø19,1 mm con rosca M6 | 1 |
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| R-S-1320-6 | Espaciador de acero de Ø12,7 mm × 20 mm | 2 |
| R-S-1325-6 | Espaciador de Ø12,7 mm × 25 mm | 2 |
| R-S-1350-6 | Espaciador de Ø12,7 mm × 25 mm | 3 |
| R-S-1920-6 | Espaciador de Ø19,1 mm × 20 mm | 2 |
| R-S-1925-6 | Espaciador de Ø19,1 mm × 25 mm | 2 |
| R-S-1950-6 | Espaciador de Ø19,1 mm × 50 mm | 3 |
| R-SP-1325-6 | Espaciador de Ø12,7 mm × 25 mm | 2 |
| R-CT-64-70-6 | Pinza de tensión de 57,5 mm con varilla de 68,1 mm con rosca M6 | 2 |
| R-RCD-19-6 | Cono de apoyo de POM | 4 |
| R-AS-45-6 | Pletina ajustable de 45,5 mm de longitud con rosca M6 | 2 |
| R-CSPS-1925-6 | Abrazadera de espaciador de empuje con muelle de 19,1 mm de diámetro × 25 mm | 1 |
| R-TT | Fixturing assembly tool | 2 |
| R-AJ-19-6 | Caballete de acero inoxidable ajustable de Ø19,1 mm con rosca M6 | 1 |
2 productos encontrados
2 productos encontrados