Placa QuickLoad™ M6, 12,7 mm × 450 mm × 450 mm
Las placas base QuickLoad™ de aluminio de soporte de precisión para CMM tienen varios agujeros roscados M6 separados a intervalos de 12,5 mm para aumentar la flexibilidad de la fij... Más información
Las placas base QuickLoad™ de aluminio de soporte de precisión para CMM tienen varios agujeros roscados M6 separados a intervalos de 12,5 mm para aumentar la flexibilidad de la fij... Más información
| name | value |
|---|---|
| Aplicación | CMM |
| Material de placa base | Aluminio |
| Material | Aluminio |
| Sistema de medición | Metric |
| Número de agujeros roscados | 1089 |
| Medidas de la placa | 12.7 mm × 450 mm × 450 mm |
| Rosca | M6 |
| Tipo de garantía | 1 year |
Las placas base QuickLoad™ de aluminio de soporte de precisión para CMM tienen varios agujeros roscados M6 separados a intervalos de 12,5 mm para aumentar la flexibilidad de la fijación. Las placas QuickLoad han sido especialmente diseñadas para el raíl QuickLoad™ de Renishaw. Cada placa QuickLoad cuenta con imanes integrados, de forma que las placas acrílicas ajustan en su posición con precisión y repetibilidad en el raíl, y pueden cargarse y descargarse fácilmente. Las placas tienen un recubrimiento de anodizado Nituff® duro que aumenta la resistencia al desgaste y a los arañazos.
El sistema QuickLoad es rápido, sencillo y repetible, por tanto, es posible distribuir las piezas para la inspección varias placas y cargarlas en el raíl para conseguir la máxima productividad.
5 productos encontrados
5 productos encontrados