Raíl QuickLoad™ 2" × 18"
El raíl de acero inoxidable métrico de 2 × 18" QuickLoad™ se utiliza con las placas base QuickLoad. Las placas base se colocan y alinean en el raíl en los pasadores de ubicación de... Más información
El raíl de acero inoxidable métrico de 2 × 18" QuickLoad™ se utiliza con las placas base QuickLoad. Las placas base se colocan y alinean en el raíl en los pasadores de ubicación de... Más información
| name | value |
|---|---|
| Aplicación | CMM |
| Longitud (pulgadas) | 18 |
| Material | Acero |
| Sistema de medición | Imperial |
| Rosca | 1/4-20 |
| Tipo de garantía | 1 year |
| Anchura (pulgadas) | 2 |
El raíl de acero inoxidable métrico de 2 × 18" QuickLoad™ se utiliza con las placas base QuickLoad. Las placas base se colocan y alinean en el raíl en los pasadores de ubicación de bronce integrados y los imanes las fijan en su posición.
El raíl puede colocarse a la izquierda, el centro o la derecha del granito de la CMM, por tanto, es posible utilizar varias placas base QuickLoad y configuraciones. El raíl se fija directamente al granito de la CMM con las tuercas y arandelas de posición incluidas, y se puede utilizar uno o varios raíles. Este sistema de fijación flexible asegura el ajuste de los orificios en la CMM en la que se instala.
El sistema QuickLoad es rápido, sencillo y repetible, por tanto, es posible distribuir las piezas para la inspección varias placas y cargarlas en el raíl para conseguir la máxima productividad.
Nota: Incluye: arandelas de posición y tornillos de cabeza hueca M6, M8, M10, M12 y 1/4 20
5 productos encontrados
5 productos encontrados