Mesa de fijación metrológica de placa M6, marco de 1200 x 1800 mm, con cajones y baldas
Las mesas de fijación metrológica ofrecen una solución flexible para cualquier CMM portátil. Más información
Las mesas de fijación metrológica ofrecen una solución flexible para cualquier CMM portátil. Más información
| name | value |
|---|---|
| Altura (mm) | 1200 |
| Material | Aluminio |
| Sistema de medición | Metric |
| Rosca | M6 |
| Anchura (mm) | 1800 |
Las mesas de fijación metrológica ofrecen una solución flexible para cualquier CMM portátil.
La mesa metrológica está fabricada con una placa de aluminio fundido, sujeta sobre patas de aluminio rígido extrudido, preparadas para soportar piezas grandes y pesadas. Las mesas de fijación metrológica son idóneas para todos los sectores, pero son especialmente útiles para inspeccionar piezas de las carrocerías de automóviles.
La construcción modular de la mesa facilita toda la flexibilidad de montaje para CMM. La placa de montaje también puede encargarse con acabado anodizado negro, para reducir al mínimo los reflejos durante la inspección óptica.
El precio no incluye gastos de envío.
Nota: Encargue una placa adaptadora universal R-PAACU para ajustar un brazo articulado a la mesa metrológica.
4 productos encontrados
4 productos encontrados