Skip to content
Iniciar sesión

Enviar a 

Spain
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Iniciar sesión
Carro
Presupuesto
  1. Ver todo Rotary Open Optical Encoder Readheads
Ver todo Rotary Open Optical Encoder Readheads

RESOLUTE rotary readhead (Yaskawa 26 bit, 9 m cable, LEMO in-line connector, standard cable outlet) for 413 mm diameter rings

Nº de referencia: RA26YBA413B90L
Precio disponible bajo petición
RESOLUTE rotary readhead (Yaskawa 26 bit, 9 m cable, LEMO in-line connector, standard cable outlet) for 413 mm diameter rings - 1
Cantidad

RESOLUTE™ 30 µm pitch absolute readhead series


Envío gratuito en pedidos superiores a .
Cree una cuenta o inicie sesión para agilizar el pago.
Compre directamente o solicite un presupuesto.
Tabla de especificaciones técnicas
Descripción
About RESOLUTE readheads

Tabla de especificaciones técnicas

namevalue
Longitud del cable (m)9
Terminación de los cablesConector en línea LEMO
Tipos de producto de encóderCabeza lectora
Tamaño del encóderEstándar
Rango de temperaturas ampliadofacet_option_false
Seguridad funcionalfacet_option_false
Tipo de mediciónAbsoluto
Opciones mecánicasSalida de cable estándar
Tipo de movimientoGiratoria
Señal de salidaSerie
Diámetro exterior413
Interfaz serieYaskawa 26 bits
Terminación de cabeza lectoraConector en línea LEMO
Anillo (mm)413
Compatibilidad de reglaReglas giratorias
Paso de la regla (µm)30
Forma de la reglaGiratoria
SeriesRESOLUTE
Ultra Alto Vacíofacet_option_false

Descripción

RESOLUTE™ 30 µm pitch absolute readhead series


About RESOLUTE readheads

  • The RESOLUTE encoder readhead is a true-absolute fine-pitch optical encoder system with excellent metrology performance.
  • Ultra-low SDE and jitter give class-leading linear encoder performance
  • Integral set-up LED for simple installation and calibration
  • An optional Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (A-6525-0100) is available for real‑time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics
Renishaw

Acerca de nosotros

  • Noticias
  • Eventos
  • Sostenibilidad
  • Ubicaciones
  • Empleo
  • Medios de comunicación

Servicio técnico

  • Contacte con nosotros
  • Documentación técnica

Redes sociales

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 - 2026 Reservados todos los derechos.

This store is operated by Renishaw Ibérica S.A.U. For company information see Registration Information for Online Stores

Privacy
Términos y condiciones
Cookies
Accesibilidad
Esclavitud moderna

Productos relacionados

Readhead setting shim for RESOLUTE™ and EVOLUTE™ encoder readhead installation
0,30 €
Readhead setting shim for RESOLUTE™ and EVOLUTE™ encoder readhead installation
N.º de referencia: M-9517-0122
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
7,00 €
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
N.º de referencia: A-9572-0098
ADTa-100 (Advanced diagnostic tool) for RESOLUTE and EVOLUTE absolute readheads
348,00 €
ADTa-100 (Advanced diagnostic tool) for RESOLUTE and EVOLUTE absolute readheads
N.º de referencia: A-6525-0100