Skip to content
Iniciar sesión

Enviar a 

Spain
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Iniciar sesión
Carro
Presupuesto
  1. Ver todo Open Optical Encoder Readheads
Ver todo Open Optical Encoder Readheads

VIONiC™ rotary readhead (2.5 nm resolution, 1 m cable, 9-way D-type termination, 12 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RESM20 or REXM20 > ∅135 mm rings

Nº de referencia: V2BJR10A12F
Precio disponible bajo petición
VIONiC™ rotary readhead (2.5 nm resolution, 1 m cable, 9-way D-type termination, 12 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RESM20 or REXM20 > ∅135 mm rings - 1
Cantidad

VIONiC™ 20 µm pitch incremental readhead series


Envío gratuito en pedidos superiores a .
Cree una cuenta o inicie sesión para agilizar el pago.
Compre directamente o solicite un presupuesto.
Tabla de especificaciones técnicas
Descripción
About VIONiC readheads

Tabla de especificaciones técnicas

namevalue
Formato de alarmaAlarma de 3 estados
Longitud del cable (m)1
Terminación de los cablesConector tipo D de 9 vías
Opción de salida sincronizada12 MHz
Tipos de producto de encóderCabeza lectora
Tamaño del encóderCompacta
Rango de temperaturas ampliadofacet_option_false
Seguridad funcionalfacet_option_false
Tipo de mediciónIncremental
Tipo de movimientoGiratoria
Señal de salidaDigital
Terminación de cabeza lectoraConector tipo D de 9 vías
Marcas de referenciaSe generan todas las marcas de referencia
Resolución del encóder2.5 nm
Compatibilidad de reglaDiámetro exterior rotatorio > 135 mm
Paso de la regla (µm)20
Forma de la reglaGiratoria
SeriesVIONiC
Ultra Alto Vacíofacet_option_false

Descripción

VIONiC™ 20 µm pitch incremental readhead series


About VIONiC readheads

  • Renishaw’s highest performing incremental optical encoder is easy to install with wide set-up tolerances and simple calibration
  • VIONiC readheads combine Renishaw's market proven filtering optics, dynamic signal control and advanced interpolation technology. This provides ultra‑low SDE, excellent dirt immunity, and eliminates the need for separate interfaces
  • An optional Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (A-6195-0100) is available for real‑time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics
Renishaw

Acerca de nosotros

  • Noticias
  • Eventos
  • Sostenibilidad
  • Ubicaciones
  • Empleo
  • Medios de comunicación

Servicio técnico

  • Contacte con nosotros
  • Documentación técnica

Redes sociales

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 - 2026 Reservados todos los derechos.

This store is operated by Renishaw Ibérica S.A.U. For company information see Registration Information for Online Stores

Privacy
Términos y condiciones
Cookies
Accesibilidad
Esclavitud moderna

Productos relacionados

Readhead setting shim for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ encoder readhead installation
0,70 €
Readhead setting shim for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ encoder readhead installation
N.º de referencia: M-9653-0189
ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
348,00 €
ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
N.º de referencia: A-6195-0100
Adaptor cable kit 'A' for ADTi-100 (Advanced diagnostic tool)
Precio disponible bajo petición
Adaptor cable kit 'A' for ADTi-100 (Advanced diagnostic tool)
N.º de referencia: A-6195-0102
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
7,00 €
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
N.º de referencia: A-9572-0098