Skip to content
Iniciar sesión

Enviar a 

Spain
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Iniciar sesión
Carro
Presupuesto
Renishaw

Acerca de nosotros

  • Noticias
  • Eventos
  • Sostenibilidad
  • Ubicaciones
  • Empleo
  • Medios de comunicación

Servicio técnico

  • Contacte con nosotros
  • Documentación técnica

Redes sociales

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 - 2026 Reservados todos los derechos.

This store is operated by Renishaw Ibérica S.A.U. For company information see Registration Information for Online Stores

Privacy
Términos y condiciones
Cookies
Accesibilidad
Esclavitud moderna
  1. Ver todo Open Optical Encoder Readheads
Ver todo Open Optical Encoder Readheads

VIONiC™ rotary readhead (1 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 1 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RESM20 or REXM20 ∅60 mm to ∅135 mm rings

Nº de referencia: V2CKX99D01F
Precio disponible bajo petición
VIONiC™ rotary readhead (1 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 1 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RESM20 or REXM20 ∅60 mm to ∅135 mm rings - 1
Cantidad

VIONiC™ 20 µm pitch incremental readhead series


Envío gratuito en pedidos superiores a .
Cree una cuenta o inicie sesión para agilizar el pago.
Compre directamente o solicite un presupuesto.
Tabla de especificaciones técnicas
Descripción

Tabla de especificaciones técnicas

namevalue
Formato de alarmaAlarma de 3 estados
Longitud del cable (m)10
Terminación de los cablesConector tipo D de 15 vías
Opción de salida sincronizada1 MHz
Tipos de producto de encóderCabeza lectora
Tamaño del encóderCompacta
Rango de temperaturas ampliadofacet_option_false
Seguridad funcionalfacet_option_false
Tipo de mediciónIncremental
Tipo de movimientoGiratoria
Señal de salidaDigital
Terminación de cabeza lectoraConector tipo D de 15 vías (pasador estándar)
Marcas de referenciaSe generan todas las marcas de referencia
Resolución del encóder1 μm
Compatibilidad de reglaDiámetro exterior rotatorio de 60 mm a 135 mm
Paso de la regla (µm)20
Forma de la reglaGiratoria
SeriesVIONiC
Ultra Alto Vacíofacet_option_false

Descripción

VIONiC™ 20 µm pitch incremental readhead series