Skip to content
Iniciar sesión

Enviar a 

Spain
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Iniciar sesión
Carro
Presupuesto
  1. Ver todo Open Optical Encoder Readheads
Ver todo Open Optical Encoder Readheads

VIONiC™ rotary readhead (0.1 µm resolution, 1 m cable, 14-way JST connector termination, 6 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RESM20 or REXM20 < ∅60 mm rings

Nº de referencia: V2CLY10J06F
Precio disponible bajo petición
VIONiC™ rotary readhead (0.1 µm resolution, 1 m cable, 14-way JST connector termination, 6 MHz clocked output, all reference marks are output, and 3-state alarm) for use with RESM20 or REXM20 < ∅60 mm rings - 1
Cantidad

VIONiC™ 20 µm pitch incremental readhead series


Envío gratuito en pedidos superiores a .
Cree una cuenta o inicie sesión para agilizar el pago.
Compre directamente o solicite un presupuesto.
Tabla de especificaciones técnicas
Descripción
About VIONiC readheads

Tabla de especificaciones técnicas

namevalue
Formato de alarmaAlarma de 3 estados
Longitud del cable (m)1
Terminación de los cablesConector JST de 14 vías
Opción de salida sincronizada6 MHz
Tipos de producto de encóderCabeza lectora
Tamaño del encóderCompacta
Rango de temperaturas ampliadofacet_option_false
Seguridad funcionalfacet_option_false
Tipo de mediciónIncremental
Tipo de movimientoGiratoria
Señal de salidaDigital
Terminación de cabeza lectoraConector JST de 14 vías
Marcas de referenciaSe generan todas las marcas de referencia
Resolución del encóder0.1 μm
Compatibilidad de reglaDiámetro exterior rotatorio < 60 mm
Paso de la regla (µm)20
Forma de la reglaGiratoria
SeriesVIONiC
Ultra Alto Vacíofacet_option_false

Descripción

VIONiC™ 20 µm pitch incremental readhead series


About VIONiC readheads

  • Renishaw’s highest performing incremental optical encoder is easy to install with wide set-up tolerances and simple calibration
  • VIONiC readheads combine Renishaw's market proven filtering optics, dynamic signal control and advanced interpolation technology. This provides ultra‑low SDE, excellent dirt immunity, and eliminates the need for separate interfaces
  • An optional Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (A-6195-0100) is available for real‑time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics

Productos relacionados

Readhead setting shim for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ encoder readhead installation
0,70 €
Readhead setting shim for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ encoder readhead installation
N.º de referencia: M-9653-0189
ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
348,00 €
ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
N.º de referencia: A-6195-0100
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
7,00 €
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
N.º de referencia: A-9572-0098
Renishaw

Acerca de nosotros

  • Noticias
  • Eventos
  • Sostenibilidad
  • Ubicaciones
  • Empleo
  • Medios de comunicación

Servicio técnico

  • Contacte con nosotros
  • Documentación técnica

Redes sociales

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 - 2026 Reservados todos los derechos.

This store is operated by Renishaw Ibérica S.A.U. For company information see Registration Information for Online Stores

Privacy
Términos y condiciones
Cookies
Accesibilidad
Esclavitud moderna