MCG, kit de brazo sencillo de 151 mm
La Galga de comprobación de máquinas (MCG) de Renishaw proporciona un método sencillo para supervisar la precisión volumétrica de la CMM (conforme al estándar ISO 10360-2) a interv... Más información
La Galga de comprobación de máquinas (MCG) de Renishaw proporciona un método sencillo para supervisar la precisión volumétrica de la CMM (conforme al estándar ISO 10360-2) a interv... Más información
| name | value |
|---|---|
| Longitud del brazo (mm) | 151 |
La Galga de comprobación de máquinas (MCG) de Renishaw proporciona un método sencillo para supervisar la precisión volumétrica de la CMM (conforme al estándar ISO 10360-2) a intervalos periódicos entre los servicios de mantenimiento y recalibrado o tras una colisión.
Los resultados ofrecen la seguridad de que las mediciones realizadas en la MMC son precisas, u ofrecen una prueba concluyente de que necesita mantenimiento o un recalibrado.
El proceso es rápido y económico y, generalmente, tarda entre 10 y 20 minutos.
Una amplia gama de alturas de pilar y de longitudes de brazo permite comprobar la precisión volumétrica tanto de CMM grandes como pequeñas.
Cada MCG se entrega con su propio certificado, trazable según los estándares UKAS.
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| A-1007-0008 | Brazo MCG de 151 mm | 1 |
| A-5000-7650 | Palpador MCG | 1 |
| A-1007-0017 | Pivote MCG | 1 |
| A-1007-0018 | Peso MCG | 1 |
| A-1007-0061 | Placa base MCG | 1 |
| M-1007-0024 | Pilar MCG de 127 mm | 1 |
| 1.5 mm A/F hexagon key | Llave allen de 1,5 mm A/F | 1 |
| A-1015-7645 | Caja de kit pequeño MCG | 1 |
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| A-1007-0008 | Brazo MCG de 151 mm | 1 |
| A-5000-7650 | Palpador MCG | 1 |
| A-1007-0017 | Pivote MCG | 1 |
| A-1007-0018 | Peso MCG | 1 |
| A-1007-0061 | Placa base MCG | 1 |
| M-1007-0024 | Pilar MCG de 127 mm | 1 |
| 1.5 mm A/F hexagon key | Llave allen de 1,5 mm A/F | 1 |
| A-1015-7645 | Caja de kit pequeño MCG | 1 |