Kit de módulo de exploración SM25-4
El sistema SP25M incluye dos sensores en un único alojamiento. Los operarios pueden elegir entre cinco módulos de copiado (que transportan palpadores M3 con longitudes entre 20 y 4... Más información
El sistema SP25M incluye dos sensores en un único alojamiento. Los operarios pueden elegir entre cinco módulos de copiado (que transportan palpadores M3 con longitudes entre 20 y 4... Más información
El sistema SP25M incluye dos sensores en un único alojamiento. Los operarios pueden elegir entre cinco módulos de copiado (que transportan palpadores M3 con longitudes entre 20 y 400 mm) y un módulo adaptador compatible con la gama TP20 de módulos de sonda de Renishaw. Estas funciones permiten digitalizar y explorar mediante disparo por contacto en un único sistema de sonda.
El tamaño compacto y el ensamblaje de articulación automática autojoint permiten adaptar la sonda SP25M a los cabezales de sonda PH10M PLUS / PH10MQ PLUS y PH6M. También se puede montar sobre una barra de extensión multifilar. La combinación de estas funciones permite un excelente acceso a las características de las piezas.
Uso de SP25M como sonda de escaneado
Gama de módulos diseñados para un rendimiento de exploración optimizado en su gama de longitudes de palpadores:
• Para distribuciones de palpadores lineales, se recomiendan las unidades SM25-1 / 2 / 3 / 4
• SM25-5 recomendado para disposiciones de palpadores no lineales y en estrella
Uso de SP25M como sonda de disparo por contacto
• Módulo adaptador TM25-20 TTP (para módulos TP20)
• Para mediciones de disparo por contacto rápidas
• Compatible con toda la gama de módulos de palpador TP20
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| A-2237-0155 | Módulo de sonda SM25-4 | 1 |
| A-2237-0166 | SH25-4 stylus holder | 2 |
| A-5000-7630 | Palpador recto, bola de rubí M3 de Ø5 mm, vástago de acero inoxidable, L 21 mm, LTU 21 mm | 1 |
| A-5003-7056 | 1 | |
| M-5000-3540 | Herramienta de palpador M2 y M3 | 2 |
| A-1085-0016 | Kit de limpieza para mecanismos de acoplamiento cinemático | 1 |
| Nº de referencia | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| A-2237-0155 | Módulo de sonda SM25-4 | 1 |
| A-2237-0166 | SH25-4 stylus holder | 2 |
| A-5000-7630 | Palpador recto, bola de rubí M3 de Ø5 mm, vástago de acero inoxidable, L 21 mm, LTU 21 mm | 1 |
| A-5003-7056 | 1 | |
| M-5000-3540 | Herramienta de palpador M2 y M3 | 2 |
| A-1085-0016 | Kit de limpieza para mecanismos de acoplamiento cinemático | 1 |