ATOM DX™ 20 μm pitch, rotary, cabled readhead (50 nm resolution, 3 m cable, 9-way D-type termination, 20 MHz clocked output, and 3-state alarm) for use with RCDM20 optical diameter ≥ 42.4 mm to < 77 mm
Nº de referencia: A2A2H30A20F
Precio disponible bajo petición
Cantidad
ATOM DX™ 20 or 40 µm pitch incremental miniature readhead series
Cree una cuenta o inicie sesión para agilizar el pago.
Compre directamente o solicite un presupuesto.