Skip to content
Iniciar sesión

Enviar a 

mx.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Iniciar sesión
Carro
Presupuesto
Renishaw

Acerca de nosotros

  • Noticias
  • Eventos
  • Sostenibilidad
  • Ubicaciones
  • Empleo
  • Medios de comunicación

Servicio técnico

  • Contacte con nosotros
  • Documentación técnica

Redes sociales

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 - 2026 Reservados todos los derechos.

This store is operated by Renishaw Mexico S. de R.L.de C.V., For company information see Registration Information for Online Stores

Privacy
Términos y condiciones
Cookies
Accesibilidad
Esclavitud moderna
  1. Ver todo Enclosed Optical Encoders
Ver todo Enclosed Optical Encoders

FORTiS-N™ linear enclosed encoder system (Siemens DRIVE-CLiQ 28 bit, 50 nm resolution, 1740 mm length, standard accuracy, single lip seal (low hysteresis), standard end caps, two readheads)

Nº de referencia: FN100A174SC28DX050D
Precio disponible bajo petición
FORTiS-N™ linear enclosed encoder system (Siemens DRIVE-CLiQ 28 bit, 50 nm resolution, 1740 mm length, standard accuracy, single lip seal (low hysteresis), standard end caps, two readheads) - 1
Cantidad

FORTiS™ 30 µm pitch enclosed absolute linear encoder series


Cree una cuenta o inicie sesión para agilizar el pago.
Compre directamente o solicite un presupuesto.
Tabla de especificaciones técnicas
Descripción
About the FORTiS encoder system

Tabla de especificaciones técnicas

namevalue
Número de cabezas lectorasDos cabezas lectoras
Tipos de producto de encóderSistema de encóder encapsulado
Tamaño del encóderEstándar
ProtectoresEstándar
Rango de temperaturas ampliadofacet_option_false
Seguridad funcionalfacet_option_false
Configuración de retenesSellado individual (baja histéresis)
Tipo de mediciónAbsoluto
Tipo de movimientoLineal
Señal de salidaSerie
Interfaz serieSiemens DRIVE-CLiQ 28 bits
Resolución del encóder50 nm
Longitud de la regla (mm)1740
Paso de la regla (µm)30
PerfilEstrecho (18 mm)
Forma de la reglaLineal
Tipo de regla30 μm código B RTLA
SeriesFORTiS
Precisión del sistemaPrecisión estándar
Punto de obtención de datum térmicoPosición central
Ultra Alto Vacíofacet_option_false

Descripción

FORTiS™ 30 µm pitch enclosed absolute linear encoder series


About the FORTiS encoder system

  • Non-contact design – no mechanical wear and greater longevity
  • Reduced hysteresis – smoother feedback and improved dynamic performance
  • Breakthrough in readhead design – superior vibration resistance
  • Uniquely sealed – greater resistance to contamination by fluids and solid debris