Skip to content
Iniciar sesión

Enviar a 

mx.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Iniciar sesión
Carro
Presupuesto
Renishaw

Acerca de nosotros

  • Noticias
  • Eventos
  • Sostenibilidad
  • Ubicaciones
  • Empleo
  • Medios de comunicación

Servicio técnico

  • Contacte con nosotros
  • Documentación técnica

Redes sociales

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 - 2026 Reservados todos los derechos.

This store is operated by Renishaw Mexico S. de R.L.de C.V., For company information see Registration Information for Online Stores

Privacy
Términos y condiciones
Cookies
Accesibilidad
Esclavitud moderna
  1. Ver todo Open Optical Encoder Readheads
Ver todo Open Optical Encoder Readheads

QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.2 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type plug (standard pin-out) termination, 4 MHZ clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scale

Nº de referencia: Q4CSW99D04B
Precio disponible bajo petición
QUANTiC™ partial arc readhead (Digital 0.2 µm resolution, 10 m cable, 15-way D-type plug (standard pin-out) termination, 4 MHZ clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC40-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scale - 1
Cantidad

QUANTiC™ 40 µm pitch incremental readhead series


Cree una cuenta o inicie sesión para agilizar el pago.
Compre directamente o solicite un presupuesto.
Tabla de especificaciones técnicas
Descripción
About QUANTiC readheads

Tabla de especificaciones técnicas

namevalue
Formato de alarmaAlarma transmitida por línea
Longitud del cable (m)10
Terminación de los cablesConector tipo D de 15 vías
Opción de salida sincronizada4 MHz
Tipos de producto de encóderCabeza lectora
Tamaño del encóderCompacta
Rango de temperaturas ampliadofacet_option_false
Seguridad funcionalfacet_option_false
Tipo de mediciónIncremental
Tipo de movimientoArco parcial
Señal de salidaDigital
Terminación de cabeza lectoraConector tipo D de 15 vías (pasador estándar)
Marcas de referenciaSe generan todas las marcas de referencia
Resolución del encóder0.2 μm
Compatibilidad de reglaRadio de arco parcial de 30 mm a 67,5 mm
Paso de la regla (µm)40
Forma de la reglaArco parcial
SeriesQUANTiC
Ultra Alto Vacíofacet_option_false

Descripción

QUANTiC™ 40 µm pitch incremental readhead series


About QUANTiC readheads

  • QUANTiC readheads ensure excellent motion control performance in a wide range of applications
  • A new detector design provides an additional layer of signal filtering which gives superior signal purity and contamination immunity, and ensures low Sub-Divisional Error (SDE)
  • QUANTiC digital encoders include Renishaw’s high-performance integrated interpolation technology, removing the need for additional adaptors or separate interfaces
  • Easy-to-use built-in installation and calibration functions can be enhanced with the optional ADTi-100 Advanced Diagnostic Tool (A-6195-0100), providing real time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics

Productos relacionados

Q limit actuator magnet for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ linear encoder readheads
USD 15.00
Q limit actuator magnet for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ linear encoder readheads
N.º de referencia: A-9653-0139
Readhead setting shim for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ encoder readhead installation
USD 1.00
Readhead setting shim for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ encoder readhead installation
N.º de referencia: M-9653-0189
P limit actuator magnet for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ linear encoder readheads
USD 15.00
P limit actuator magnet for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ linear encoder readheads
N.º de referencia: A-9653-0138
ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
USD 440.00
ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
N.º de referencia: A-6195-0100
Adaptor cable kit 'A' for ADTi-100 (Advanced diagnostic tool)
Precio disponible bajo petición
Adaptor cable kit 'A' for ADTi-100 (Advanced diagnostic tool)
N.º de referencia: A-6195-0102
Magnet Applicator Device for RTLC and RKLC encoder scales
USD 11.00
Magnet Applicator Device for RTLC and RKLC encoder scales
N.º de referencia: A-9653-0201
Reference mark selector magnet for RTLC and RKLC encoder scale installation
USD 15.00
Reference mark selector magnet for RTLC and RKLC encoder scale installation
N.º de referencia: A-9653-0143
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
Precio disponible bajo petición
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
N.º de referencia: A-9572-0098