Skip to content
Iniciar sesión

Enviar a 

mx.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Iniciar sesión
Carro
Presupuesto
  1. Ver todo Open Optical Encoder Readheads
Ver todo Open Optical Encoder Readheads

RESOLUTE ultra-high vacuum linear readhead (Panasonic 48 bit, 50 nm resolution, 0.2 m cable, vacuum flying lead (unterminated cable), stainless steel cable braid) for use with RELA30 (> 1.13 m to 1.7 m scale length)

Nº de referencia: RL48PFE050C02V
Precio disponible bajo petición
RESOLUTE ultra-high vacuum linear readhead (Panasonic 48 bit, 50 nm resolution, 0.2 m cable, vacuum flying lead (unterminated cable), stainless steel cable braid) for use with RELA30 (> 1.13 m to 1.7 m scale length) - 1
Cantidad

RESOLUTE™ 30 µm pitch absolute readhead series


Cree una cuenta o inicie sesión para agilizar el pago.
Compre directamente o solicite un presupuesto.
Tabla de especificaciones técnicas
Descripción
About RESOLUTE readheads

Tabla de especificaciones técnicas

namevalue
Longitud del cable (m)0.2
Terminación de los cablesCable aéreo de vacío (cable sin terminaciones)
Tipos de producto de encóderCabeza lectora
Tamaño del encóderEstándar
Rango de temperaturas ampliadofacet_option_false
Seguridad funcionalfacet_option_false
Tipo de mediciónAbsoluto
Opciones mecánicasUltra Alto Vacío (acero inoxidable apantallado trenzado)
Tipo de movimientoLineal
Señal de salidaSerie
Interfaz seriePanasonic 48 bits
Terminación de cabeza lectoraCable aéreo de vacío (cable sin terminaciones)
Resolución del encóder50 nm
Compatibilidad de reglaRegla recta ZeroMet (longitud > 1,13 m a 1,7 m)
Paso de la regla (µm)30
Forma de la reglaLineal
SeriesRESOLUTE
Ultra Alto Vacíofacet_option_true

Descripción

RESOLUTE™ 30 µm pitch absolute readhead series


About RESOLUTE readheads

  • The RESOLUTE encoder readhead is a true-absolute fine-pitch optical encoder system with excellent metrology performance.
  • Ultra-low SDE and jitter give class-leading linear encoder performance
  • Integral set-up LED for simple installation and calibration
  • An optional Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (A-6525-0100) is available for real‑time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics
Renishaw

Acerca de nosotros

  • Noticias
  • Eventos
  • Sostenibilidad
  • Ubicaciones
  • Empleo
  • Medios de comunicación

Servicio técnico

  • Contacte con nosotros
  • Documentación técnica

Redes sociales

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 - 2026 Reservados todos los derechos.

This store is operated by Renishaw Mexico S. de R.L.de C.V., For company information see Registration Information for Online Stores

Privacy
Términos y condiciones
Cookies
Accesibilidad
Esclavitud moderna

Productos relacionados

Readhead setting shim for RESOLUTE™ and EVOLUTE™ encoder readhead installation
USD 2.00
Readhead setting shim for RESOLUTE™ and EVOLUTE™ encoder readhead installation
N.º de referencia: M-9517-0122
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
Precio disponible bajo petición
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
N.º de referencia: A-9572-0098
ADTa-100 (Advanced diagnostic tool) for RESOLUTE and EVOLUTE absolute readheads
USD 440.00
ADTa-100 (Advanced diagnostic tool) for RESOLUTE and EVOLUTE absolute readheads
N.º de referencia: A-6525-0100