Skip to content
Iniciar sesión

Enviar a 

mx.svg
UK | EN
Renishaw.com
logo-orange.svg
Iniciar sesión
Carro
Presupuesto
Renishaw

Acerca de nosotros

  • Noticias
  • Eventos
  • Sostenibilidad
  • Ubicaciones
  • Empleo
  • Medios de comunicación

Servicio técnico

  • Contacte con nosotros
  • Documentación técnica

Redes sociales

  • Youtube - Renishaw
  • Linkedin
  • X
  • Facebook

© 2001 - 2026 Reservados todos los derechos.

This store is operated by Renishaw Mexico S. de R.L.de C.V., For company information see Registration Information for Online Stores

Privacy
Términos y condiciones
Cookies
Accesibilidad
Esclavitud moderna
  1. Ver todo Open Optical Encoder Readheads
Ver todo Open Optical Encoder Readheads

VIONiC™ partial arc readhead (5 nm resolution, 5 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 40 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scale

Nº de referencia: V2CSQ50D40B
Precio disponible bajo petición
VIONiC™ partial arc readhead (5 nm resolution, 5 m cable, 15-way D-type (standard pin-out) termination, 40 MHz clocked output, all reference marks are output, and line driven alarm) for use with RKLC20-S partial arc radius 30 mm to 67.5 mm scale - 1
Cantidad

VIONiC™ 20 µm pitch incremental readhead series


Cree una cuenta o inicie sesión para agilizar el pago.
Compre directamente o solicite un presupuesto.
Tabla de especificaciones técnicas
Descripción
About VIONiC readheads

Tabla de especificaciones técnicas

namevalue
Formato de alarmaAlarma transmitida por línea
Longitud del cable (m)5
Terminación de los cablesConector tipo D de 15 vías
Opción de salida sincronizada40 MHz
Tipos de producto de encóderCabeza lectora
Tamaño del encóderCompacta
Rango de temperaturas ampliadofacet_option_false
Seguridad funcionalfacet_option_false
Tipo de mediciónIncremental
Tipo de movimientoArco parcial
Señal de salidaDigital
Terminación de cabeza lectoraConector tipo D de 15 vías (pasador estándar)
Marcas de referenciaSe generan todas las marcas de referencia
Resolución del encóder5 nm
Compatibilidad de reglaRadio de arco parcial de 30 mm a 67,5 mm
Paso de la regla (µm)20
Forma de la reglaArco parcial
SeriesVIONiC
Ultra Alto Vacíofacet_option_false

Descripción

VIONiC™ 20 µm pitch incremental readhead series


About VIONiC readheads

  • Renishaw’s highest performing incremental optical encoder is easy to install with wide set-up tolerances and simple calibration
  • VIONiC readheads combine Renishaw's market proven filtering optics, dynamic signal control and advanced interpolation technology. This provides ultra‑low SDE, excellent dirt immunity, and eliminates the need for separate interfaces
  • An optional Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (A-6195-0100) is available for real‑time encoder data feedback during installation or for in-field diagnostics

Productos relacionados

Readhead setting shim for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ encoder readhead installation
USD 1.00
Readhead setting shim for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ encoder readhead installation
N.º de referencia: M-9653-0189
Reference mark selector magnet for RTLC and RKLC encoder scale installation
USD 15.00
Reference mark selector magnet for RTLC and RKLC encoder scale installation
N.º de referencia: A-9653-0143
Magnet Applicator Device for RTLC and RKLC encoder scales
USD 11.00
Magnet Applicator Device for RTLC and RKLC encoder scales
N.º de referencia: A-9653-0201
Q limit actuator magnet for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ linear encoder readheads
USD 15.00
Q limit actuator magnet for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ linear encoder readheads
N.º de referencia: A-9653-0139
P limit actuator magnet for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ linear encoder readheads
USD 15.00
P limit actuator magnet for TONiC™, VIONiC™ and QUANTiC™ linear encoder readheads
N.º de referencia: A-9653-0138
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
Precio disponible bajo petición
USB cable for ADTi-100 and ADTa-100 (Advanced diagnostic tool)
N.º de referencia: A-9572-0098
ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
USD 440.00
ADTi-100 (Advanced diagnostic tool) for VIONiC, QUANTiC and ATOM DX incremental readheads
N.º de referencia: A-6195-0100
Adaptor cable kit 'A' for ADTi-100 (Advanced diagnostic tool)
Precio disponible bajo petición
Adaptor cable kit 'A' for ADTi-100 (Advanced diagnostic tool)
N.º de referencia: A-6195-0102